Inserti di misurazione cuneiformi (33044) (33044-025160)

Inserti di misurazione cuneiformi (33044) 33044-025160

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 33044-025160

Marca: NORELEM

Prezzo: 24.08

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

L=Lunghezza: 16 mm

Peso (ERP): 0.0021 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

33044-025160

Codice componente
33044-025160
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=Lunghezza
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

24.08 €

1 4 giorni 160.0021

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Sonda Materiale principale Acciaio Denominazione Inserto di misurazione
Versione 1 Cuneiforme RoHS

Si trova sulla pagina di Inserti di misurazione cuneiformi (33044), il codice articolo è il seguente: 33044-025160.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 33044-025160.

Tipologia prodotto

Codice componente
33044-025080
33044-025125
33044-025200
33044-025280
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
L=Lunghezza
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

24.08 €

1 4 giorni 80.0014

24.08 €

1 4 giorni 12.50.0018

24.08 €

1 4 giorni 200.0025

24.08 €

1 4 giorni 280.0330

Supporto tecnico