Codice articolo del costruttore: 33046-1025080
Marca: NORELEM
Prezzo: 11.80 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Materiale componenti: Acciaio
L=Lunghezza: 8 mm
Peso (ERP): 0.0013 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
33046-1025080
Applicazione | Sonda | Materiale principale | Acciaio | Denominazione | Inserto di misurazione |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | Con superficie piana | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Inserti di misurazione con superficie piana (33046), il codice articolo è il seguente: 33046-1025080.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 33046-1025080.
Configura
Proprietà di base
Materiale componenti
L=Lunghezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
33046-1025125 |
33046-1025160 |
33046-2025080 |
33046-2025125 |
33046-2025160 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale componenti | L=Lunghezza (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.80 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 12.5 | 0.0021 | ||
11.80 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 16 | 0.0250 | ||
39.56 € | 1 | 4 giorni | Metallo duro | 8 | 0.0016 | ||
39.56 € | 1 | 4 giorni | Metallo duro | 12.5 | 0.0023 | ||
39.56 € | 1 | 4 giorni | Metallo duro | 16 | 0.0250 |