Codice articolo del costruttore: 33052-025080
Marca: NORELEM
Prezzo: 19.87 €
Tempi di consegna: 4 giorni
L=Lunghezza: 8 mm
Peso (ERP): 0.0010 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
33052-025080
Applicazione | Sonda | Materiale principale | Acciaio | Denominazione | Prolunga |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | Per inserti di misurazione | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Prolunghe per inserti di misurazione (33052), il codice articolo è il seguente: 33052-025080.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 33052-025080.
Configura
Proprietà di base
L=Lunghezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
33052-025100 |
33052-025120 |
33052-025160 |
33052-025200 |
33052-025240 |
33052-025300 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | L=Lunghezza (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
19.87 € | 1 | 4 giorni | 10 | 0.0014 | ||
19.87 € | 1 | 4 giorni | 12 | 0.0016 | ||
19.87 € | 1 | 4 giorni | 16 | 0.0021 | ||
19.87 € | 1 | 4 giorni | 20 | 0.0028 | ||
19.87 € | 1 | 4 giorni | 24 | 0.0034 | ||
19.87 € | 1 | 4 giorni | 30 | 0.0050 |