Colonnine orientabili (33110) (33110-160)

Colonnine orientabili (33110) 33110-160

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 33110-160

Marca: NORELEM

Prezzo: 611.16

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

H=Altezza: 160 mm

H1: 73 mm

Peso (ERP): 1.9530 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

33110-160

Codice componente
33110-160
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
H=Altezza
(mm)
H1
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

611.16 €

1 4 giorni 160731.9530

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Parti per misuratore di altezza Materiale corpo base Acciaio Denominazione Colonnina orientabile
RoHS

Si trova sulla pagina di Colonnine orientabili (33110), il codice articolo è il seguente: 33110-160.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 33110-160.

Tipologia prodotto

Codice componente
33110-130
33110-200
33110-250
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
H=Altezza
(mm)
H1
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

606.98 €

1 4 giorni 130431.6500

619.56 €

1 4 giorni 2001132.3400

703.26 €

1 4 giorni 2501632.7890

Supporto tecnico