Misuratore di tensione per cinghie (22100)

Misuratore di tensione per cinghie (22100)
· Controllo del precarico facile e veloce

· Completamente elettronico

· Tecnologia moderna a microprocessori

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22100-01

Codice componente
22100-01
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,081.38 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Digitale Denominazione Misuratore di tensione per cinghie RoHS
Peso (ERP)(kg) 0.1845

Si trova sulla pagina di Misuratore di tensione per cinghie (22100), il codice articolo è il seguente: 22100-01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22100-01.

Supporto tecnico