Chiave a settore con nasello DIN 1810A ampliata (96650)

Chiave a settore con nasello DIN 1810A ampliata (96650)
· Per ghiere di bloccaggio DIN 1804 e ghiere per cuscinetti volventi DIN 981

· Angoli arrotondati per una migliore maneggevolezza

· Temprato

· Compatibile con elementi per la regolazione dell'altezza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
96650-012014
96650-016020
96650-025028
96650-030032
96650-034036
96650-038045
96650-040042
96650-045050
96650-052055
96650-058062
96650-065070
96650-068075
96650-080090
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L
(mm)
D max.
(mm)
D min.
(mm)
per dado con cuscinetto volvente DIN 981 per dado con intagli DIN 1804 T
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

8.82 €

1 4 giorni 1101412--30.0223

8.53 €

1 4 giorni 1102016M10M6, M830.0220

8.98 €

1 4 giorni 1362825M16M10, M1240.0451

9.05 €

1 4 giorni 1363230M18, M20M14, M1640.0458

10.68 €

1 4 giorni 1703634M22M18, M2050.0913

16.01 €

1 4 giorni 1704538M24 - M30M2650.0944

10.53 €

1 4 giorni 1704240M26, M28M22, M2450.0916

12.28 €

1 4 giorni 2065045M32, M35M26 - M3060.1611

12.63 €

1 4 giorni 2065552M38M32, M3560.1609

18.66 €

1 4 giorni 2406258M42 - M45M38 - M4270.2571

24.15 €

1 4 giorni 2407065M48 - M52-70.2458

18.49 €

1 4 giorni 2407568M50 - M55M45 - M5070.2598

25.09 €

1 4 giorni 2809080M60 - M70M52 - M6080.4070

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave a gancio Versione 1 Con nasello RoHS

Supporto tecnico