Martelli di gomma Supercraft antirimbalzo (96610)

Martelli di gomma Supercraft antirimbalzo (96610)
· Impugnatura di forma ergonomica in legno o gomma

· Inserti intercambiabili in poliuretano

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
96610-03001
96610-03002
96610-04001
96610-04002
96610-05001
96610-05002
96610-06001
96610-06002
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro testa
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
H=Altezza
(mm)
Versione 1 Peso (ERP)
(kg)

31.63 €

1 4 giorni 30330110Con manico in legno0.4550

37.22 €

1 4 giorni 30290110Con manico in acciaio0.5960

39.98 €

1 4 giorni 40360115Con manico in legno0.7391

56.66 €

1 4 giorni 40300115Con manico in acciaio0.8500

50.26 €

1 4 giorni 50370120Con manico in legno0.9961

70.09 €

1 4 giorni 50310120Con manico in acciaio1.1920

86.60 €

1 4 giorni 60370145Con manico in legno1.7150

90.65 €

1 4 giorni 60325145Con manico in acciaio1.7500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipa Martello morbido (Testa in resina) Denominazione Martello con testa di gomma RoHS

Supporto tecnico