Codice articolo del costruttore: 09150-04
Marca: NORELEM
Prezzo: 33.42 €
Tempi di consegna: 4 giorni
A: 9
Forza di adesione: 30 N
T: 1.5
D: 17 mm
D1=Diametro: 19 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
09150-04
Codice componente
|
---|
09150-04 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A | Forza di adesione (N) | T | D (mm) | D1=Diametro (mm) | H | L5=Lunghezza (mm) | Dimensioni | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.42 € | 1 | 4 giorni | 9 | 30 | 1.5 | 17 | 19 | 10 | 520 | 4 | 0.2454 |
Loading...
Materiale componenti | Ottone | Materiale corpo base | Plastica | Denominazione | Impugnatura magnetica |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Impugnatura magnetica (09150), il codice articolo è il seguente: 09150-04.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 09150-04.
Configura
Proprietà di base
A
Forza di adesione(N)
T
D(mm)
D1=Diametro(mm)
H
L5=Lunghezza(mm)
Dimensioni
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
09150-01 |
09150-02 |
09150-03 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | A | Forza di adesione (N) | T | D (mm) | D1=Diametro (mm) | H | L5=Lunghezza (mm) | Dimensioni | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.88 € | 1 | 4 giorni | 2 | 5 | 0.5 | 6 | 8 | 4 | 450 | 1 | 0.0729 | ||
14.20 € | 1 | 4 giorni | 4 | 10 | 1 | 10 | 12 | 6 | 450 | 2 | 0.0789 | ||
21.68 € | 1 | 4 giorni | 6 | 18 | 1 | 13 | 15 | 7.5 | 520 | 3 | 0.2208 |