Presse per grasso DIN1283 (97990-11) (97990-11-121500)

Presse per grasso DIN1283 (97990-11) 97990-11-121500

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 97990-11-121500

Marca: NORELEM

Prezzo: 66.86

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Pressione di scoppio bar: 900 bar

Collegamento: Tubo rinforzato ø11x300

Possibilità di riempimento: Cartuccia di grasso, grasso sciolto, apparecchio di riempimento

Medio: Grasso fino a NLGI 3 a 20°C

Boccaglio: Bloccaggio di precisione


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

97990-11-121500

Codice componente
97990-11-121500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pressione di scoppio bar Collegamento Possibilità di riempimento Medio Boccaglio Pressione bar Versione 1 Versione 2 Peso (ERP)
(kg)

66.86 €

1 4 giorni 900 barTubo rinforzato ø11x300Cartuccia di grasso, grasso sciolto, apparecchio di riempimentoGrasso fino a NLGI 3 a 20°CBloccaggio di precisione600 barPremiumPer nottolino di lubrificazione conico DIN 714131.5680

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Ingrassatore a pistola Filettatura di collegamento M10x1 DIN DIN 1283
Capacità(cm³) 500 Denominazione Pressa per grasso Materiale corpo base Acciaio
Portata per corsa(cm³) 1.2 RoHS

Si trova sulla pagina di Presse per grasso DIN1283 (97990-11), il codice articolo è il seguente: 97990-11-121500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 97990-11-121500.

Tipologia prodotto

Codice componente
97990-11-111500
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Pressione di scoppio bar Collegamento Possibilità di riempimento Medio Boccaglio Pressione bar Versione 1 Versione 2 Peso (ERP)
(kg)

35.77 €

1 4 giorni 850 barTubo rinforzato ø8x300Cartuccia di grasso, grasso scioltoGrasso fino a NLGI 2 a 20°CBoccaglio idraulico400 barStandardPer nottolino di lubrificazione conico DIN 714121.4290

Supporto tecnico