Presse per grasso a una mano DIN1283 (97990-12)

Presse per grasso a una mano DIN1283 (97990-12)
· Pistone della pompa con elevata esattezza di adattamento.

· Testa pressa per il grasso in zinco pressofuso

· La zigrinatura resistente garantisce un'impugnatura sicura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

97990-12-112500

Codice componente
97990-12-112500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

52.43 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Ingrassatore a pistola Pressione di scoppio bar 850 bar Filettatura di collegamento M10x1
Collegamento Tubo con ugello ø10x150 DIN Simile a DIN 1283 Possibilità di riempimento Cartuccia di grasso, grasso sciolto, apparecchio di riempimento
Forma Egykezes Capacità(cm³) 500 Denominazione Pressa per grasso
Materiale corpo base Acciaio Medio Grasso fino a NLGI 2 a 20°C Boccaglio Boccaglio idraulico
Pressione bar 300 bar Versione 1 Standard Versione 2 Per nottolino di lubrificazione conico a norma din 71412
Portata per corsa(cm³) 1.1 RoHS Peso (ERP)(kg) 1.2900

Si trova sulla pagina di Presse per grasso a una mano DIN1283 (97990-12), il codice articolo è il seguente: 97990-12-112500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 97990-12-112500.

Supporto tecnico