Tubi rinforzati per presse per grasso DIN1283 (97990-16) (97990-16-1008)

Tubi rinforzati per presse per grasso DIN1283 (97990-16) 97990-16-1008

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 97990-16-1008

Marca: NORELEM

Prezzo: 9.48

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D=Diametro: 8

Materiale corpo base: Poliammide

SW: -

Peso (ERP): 0.0331 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

97990-16-1008

Codice componente
97990-16-1008
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=Diametro Materiale corpo base SW Peso (ERP)
(kg)

9.48 €

1 4 giorni 8Poliammide-0.0331

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Tubo Pressione di scoppio bar 900 bar Filettatura di collegamento M10x1
DIN DIN 1283 Denominazione Tubo rinforzato L=Lunghezza 300
RoHS

Si trova sulla pagina di Tubi rinforzati per presse per grasso DIN1283 (97990-16), il codice articolo è il seguente: 97990-16-1008.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 97990-16-1008.

Tipologia prodotto

Codice componente
97990-16-1011
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D=Diametro Materiale corpo base SW Peso (ERP)
(kg)

12.46 €

1 4 giorni 10Poliuretano150.0684

Supporto tecnico