Flaconi a spruzzo con pompa (97990-30) (97990-30-121500)

Flaconi a spruzzo con pompa (97990-30) 97990-30-121500

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 97990-30-121500

Marca: NORELEM

Prezzo: 40.57

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Colore coperchio: Grigio

Ugello: Ugello a getto piatto

Versione 1: Universale

Peso (ERP): 0.5004 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

97990-30-121500

Codice componente
97990-30-121500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore coperchio Ugello Versione 1 Peso (ERP)
(kg)

40.57 €

1 4 giorni GrigioUgello a getto piattoUniversale0.5004

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Spray Volume max del recipiente ml 1500 Quantità max di riempimento ml 1200
Denominazione Flacone a spruzzo con pompa Materiale corpo base Polietilene RoHS

Si trova sulla pagina di Flaconi a spruzzo con pompa (97990-30), il codice articolo è il seguente: 97990-30-121500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 97990-30-121500.

Tipologia prodotto

Codice componente
97990-30-111500
97990-30-221500
97990-30-321500
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Colore coperchio Ugello Versione 1 Peso (ERP)
(kg)

45.15 €

1 4 giorni NeroUgello di regolazioneUniversale0.4500

43.64 €

1 4 giorni RossoUgello a getto piattoPer acidi diluiti0.5104

43.64 €

1 4 giorni BluUgello a getto piattoPer alcali diluiti0.5093

Supporto tecnico