Frenafiletti LOCTITE (97990) (97990-2430050)

Frenafiletti LOCTITE (97990) 97990-2430050

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 97990-2430050

Marca: NORELEM

Prezzo: 84.83

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Serbatoio: Bottiglia da 50 ml

Coppia di spunto: 26 Nm

N. LOCTITE: 243

Handling strength in min.: 10

N. ONU: UN 3082


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

97990-2430050

Codice componente
97990-2430050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Serbatoio Coppia di spunto
(Nm)
N. LOCTITE Handling strength in min. N. ONU Classe (merce pericolosa) Dimensioni filettatura Viscosità m Pa · s Peso (ERP)
(kg)

84.83 €

1 4 giorni Bottiglia da 50 ml2624310UN 3082Classe di merci pericolose 9≤M361300-30000.0801

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Agente frenafiletti Versione 1 Frenafiletti Denominazione Loctite
Resistenza finale ore 12 Sistema d'indurimento Anaerobico RoHS

Si trova sulla pagina di Frenafiletti LOCTITE (97990), il codice articolo è il seguente: 97990-2430050.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 97990-2430050.

Tipologia prodotto

Codice componente
97990-2220010
97990-2220050
97990-2430010
97990-2701010
97990-2701050
97990-2720050
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Serbatoio Coppia di spunto
(Nm)
N. LOCTITE Handling strength in min. N. ONU Classe (merce pericolosa) Dimensioni filettatura Viscosità m Pa · s Peso (ERP)
(kg)

19.17 €

1 4 giorni Bottiglia da 10 ml622215--≤M36900-15000.0200

85.79 €

1 4 giorni Bottiglia da 50 ml622215--≤M36900-15000.0760

22.47 €

1 4 giorni Bottiglia da 10 ml2624310UN 3082Classe di merci pericolose 9≤M361300-30000.0209

22.47 €

1 4 giorni Bottiglia da 10 ml38270110--≤M20500-9000.0208

84.83 €

1 4 giorni Bottiglia da 50 ml38270110--≤M20500-9000.0784

83.06 €

1 4 giorni Bottiglia da 50 ml2327240--≤M364000-150000.0827

Supporto tecnico