Codice articolo del costruttore: 97990-5110050
Marca: NORELEM
Prezzo: 59.91 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Serbatoio: Bottiglia da 50 ml
Coppia di spunto: 6 Nm
N. LOCTITE: 511
Resistenza finale ore: 12
Viscosità m Pa · s: 9000-22000
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
97990-5110050
Codice componente
|
---|
97990-5110050 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Serbatoio | Coppia di spunto (Nm) | N. LOCTITE | Resistenza finale ore | Viscosità m Pa · s | Sistema d'indurimento | Tempo di presa | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.91 € | 1 | 4 giorni | Bottiglia da 50 ml | 6 | 511 | 12 | 9000-22000 | Anaerobico | 25 Min. | 0.0748 |
Loading...
Product Type | Sigillante per tubi | Versione 1 | Tenuta per filettatura | Denominazione | Loctite |
---|---|---|---|---|---|
Dimensioni filettatura | ≤R3 | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Sigillaraccordi LOCTITE (97990), il codice articolo è il seguente: 97990-5110050.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 97990-5110050.
Configura
Proprietà di base
Serbatoio
Coppia di spunto(Nm)
N. LOCTITE
Resistenza finale ore
Viscosità m Pa · s
Sistema d'indurimento
Tempo di presa
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
97990-5110250 |
97990-5331100 |
97990-5770050 |
97990-5770250 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Serbatoio | Coppia di spunto (Nm) | N. LOCTITE | Resistenza finale ore | Viscosità m Pa · s | Sistema d'indurimento | Tempo di presa | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
248.00 € | 1 | 4 giorni | Tubetto da 250 ml | 6 | 511 | 12 | 9000-22000 | Anaerobico | 25 Min. | 0.3000 | ||
63.22 € | 1 | 4 giorni | Tubetto da 100 ml | 1.5 | 5331 | 12 | 50000 | Umidità dell'aria | Subito | 0.1440 | ||
67.74 € | 1 | 4 giorni | Bottiglia da 50 ml | 11 | 577 | 24 | 16000-33000 | Anaerobico | 30 Min. | 0.0849 | ||
275.42 € | 1 | 4 giorni | Tubetto da 250 ml | 11 | 577 | 24 | 16000-33000 | Anaerobico | 30 Min. | 0.3331 |