Targhe magnetiche per magazzini (96455)

Targhe magnetiche per magazzini (96455)
· Per contrassegnare la posizione in magazzino

· In varie lunghezze e larghezze

· Disponibili nei colori bianco e giallo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
96455-0600101
96455-0600102
96455-0700201
96455-0700202
96455-0800301
96455-0800302
96455-1000401
96455-1000402
96455-1500501
96455-1500502
96455-2000801
96455-2000802
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Larghezza
(mm)
Lunghezza
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

0.25 €

1 4 giorni Bianco 10600.0016

0.25 €

1 4 giorni Gialli 10600.0017

0.46 €

1 4 giorni Bianco 20700.0041

0.46 €

1 4 giorni Gialli 20700.0041

0.73 €

1 4 giorni Bianco 30800.0060

0.73 €

1 4 giorni Gialli 30800.0068

1.08 €

1 4 giorni Bianco 401000.0105

1.08 €

1 4 giorni Gialli 401000.0120

1.95 €

1 4 giorni Bianco 501500.0209

1.95 €

1 4 giorni Gialli 501500.0203

4.14 €

1 4 giorni Bianco 802000.0457

4.14 €

1 4 giorni Gialli 802000.0471

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Spessore(mm) 0.9 Denominazione Targa magnetica RoHS

Supporto tecnico