Codice articolo del costruttore: 07795-1002500
Marca: NORELEM
Prezzo: 17.75 €
Tempi di consegna: 4 giorni
S: 10 mm
A: 19 mm
D1: 23.5 mm
per catena: 8 mm
FT=Portata: 2500 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
07795-1002500
Codice componente
|
---|
07795-1002500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | S (mm) | A (mm) | D1 (mm) | per catena (mm) | FT=Portata (kg) | L (mm) | L1 (mm) | S1 (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.75 € | 1 | 4 giorni | 10 | 19 | 23.5 | 8 | 2500 | 62 | 25.5 | 11.5 | 0.2099 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Classe di resistenza | 10 | Denominazione(mm) | Elemento di giunzione |
---|---|---|---|---|---|
Superficie corpo base | Con rivestimento in plastica | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Elementi di giunzione qualità 10 (07795), il codice articolo è il seguente: 07795-1002500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 07795-1002500.
Configura
Proprietà di base
S(mm)
A(mm)
D1(mm)
per catena(mm)
FT=Portata(kg)
L(mm)
L1(mm)
S1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
07795-1001400 |
07795-1001900 |
07795-1004000 |
07795-1006700 |
07795-1010000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | S (mm) | A (mm) | D1 (mm) | per catena (mm) | FT=Portata (kg) | L (mm) | L1 (mm) | S1 (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.84 € | 1 | 4 giorni | 7.5 | 14 | 18 | 6 | 1400 | 45 | 18 | 8 | 0.0839 | ||
15.55 € | 1 | 4 giorni | 9 | 17.8 | 20.5 | 7 | 1900 | 50.5 | 20 | 10.2 | 0.1408 | ||
20.99 € | 1 | 4 giorni | 12.6 | 23.8 | 27.5 | 10 | 4000 | 72 | 30 | 12.6 | 0.3683 | ||
34.82 € | 1 | 4 giorni | 16.7 | 28 | 33.3 | 13 | 6700 | 87.3 | 36 | 19 | 0.7774 | ||
53.72 € | 1 | 4 giorni | 20.6 | 34.3 | 39.5 | 16 | 10000 | 102 | 40.5 | 20.6 | 1.4980 |