Codice articolo del costruttore: 07793-11001400
Marca: NORELEM
Prezzo: 9.91 €
Tempi di consegna: 4 giorni
A: 8 mm
D1: 12 mm
D: 8.5
L: 51.5 mm
S: 22 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
07793-11001400
Codice componente
|
---|
07793-11001400 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | D1 (mm) | D | L (mm) | S (mm) | S1 (mm) | T (mm) | per catena (mm) | FT=Portata (kg) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.91 € | 1 | 4 giorni | 8 | 12 | 8.5 | 51.5 | 22 | 22 | 35.5 | 6 | 1400 | 0.2015 |
Loading...
Tipa | Gancio | Materiale principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | Con rivestimento in plastica |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | Con testa a occhiello | Forma | A | Denominazione | Gancio di riduzione |
Classe di resistenza | 10 | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Gancio accorciatore con testa a occhiello, Forma A, qualità 10 (07793), il codice articolo è il seguente: 07793-11001400.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 07793-11001400.
Configura
Proprietà di base
A(mm)
D1(mm)
D
L(mm)
S(mm)
S1(mm)
T(mm)
per catena(mm)
FT=Portata(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
07793-11002500 |
07793-11004000 |
07793-11006700 |
07793-11010000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | A (mm) | D1 (mm) | D | L (mm) | S (mm) | S1 (mm) | T (mm) | per catena (mm) | FT=Portata (kg) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.83 € | 1 | 4 giorni | 10 | 17 | 11 | 69 | 30 | 28 | 47 | 7-8 | 2500 | 0.4115 | ||
19.15 € | 1 | 4 giorni | 13 | 22 | 15 | 86.5 | 44 | 34 | 55 | 10 | 4000 | 0.9644 | ||
39.91 € | 1 | 4 giorni | 17 | 26 | 18 | 110.5 | 53 | 47 | 81 | 13 | 6700 | 1.9330 | ||
64.80 € | 1 | 4 giorni | 19 | 32 | 21 | 129 | 64 | 60 | 92 | 16 | 10000 | 3.4000 |