Codice articolo del costruttore: 07793-21001400
Marca: NORELEM
Prezzo: 18.57 €
Tempi di consegna: 4 giorni
A: 8 mm
B: 8 mm
D: 7.5
L: 51 mm
L1: 8.8 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
07793-21001400
Codice componente
|
---|
07793-21001400 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | B (mm) | D | L (mm) | L1 (mm) | S (mm) | S1 (mm) | T (mm) | per catena (mm) | FT=Portata (kg) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.57 € | 1 | 4 giorni | 8 | 8 | 7.5 | 51 | 8.8 | 22 | 22 | 36 | 6 | 1400 | 0.2357 |
Loading...
Tipa | Gancio | Materiale principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | Con rivestimento in plastica |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | Con testa a forcella | Forma | B | Denominazione | Gancio di riduzione |
Classe di resistenza | 10 | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Gancio accorciatore con testa a forcella, Forma B, qualità 10 (07793), il codice articolo è il seguente: 07793-21001400.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 07793-21001400.
Configura
Proprietà di base
A(mm)
B(mm)
D
L(mm)
L1(mm)
S(mm)
S1(mm)
T(mm)
per catena(mm)
FT=Portata(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
07793-21001900 |
07793-21002500 |
07793-21004000 |
07793-21006700 |
07793-21010000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | A (mm) | B (mm) | D | L (mm) | L1 (mm) | S (mm) | S1 (mm) | T (mm) | per catena (mm) | FT=Portata (kg) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.89 € | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | 9 | 66 | 11 | 30 | 28 | 47 | 7 | 1900 | 0.4853 | ||
19.98 € | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | 10 | 65 | 11 | 30 | 28 | 47 | 8 | 2500 | 0.4501 | ||
26.50 € | 1 | 4 giorni | 13 | 13 | 13 | 80 | 15 | 44 | 34 | 55 | 10 | 4000 | 1.0230 | ||
51.58 € | 1 | 4 giorni | 17 | 17 | 16 | 105 | 18 | 53 | 47 | 81 | 13 | 6700 | 2.1500 | ||
84.77 € | 1 | 4 giorni | 19 | 19 | 21 | 112 | 18 | 64 | 60 | 92 | 16 | 10000 | 3.6150 |