Codice articolo del costruttore: 07792-21001900
Marca: NORELEM
Prezzo: 70.79 €
Tempi di consegna: 4 giorni
A: 34 mm
B: 9 mm
D2: 43 mm
D: 9
L: 123 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
07792-21001900
Codice componente
|
---|
07792-21001900 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | B (mm) | D2 (mm) | D | L (mm) | L1 (mm) | S (mm) | S1 (mm) | per catena (mm) | FT=Portata (kg) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.79 € | 1 | 4 giorni | 34 | 9 | 43 | 9 | 123 | 10 | 20 | 26 | 7 | 1900 | 0.9361 |
Loading...
Tipa | Gancio | Materiale principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | Con rivestimento in plastica |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | Con testa a forcella | Forma | B | Denominazione | Gancio da carico di sicurezza |
Classe di resistenza | 10 | Superficie componente | Con rivestimento in plastica | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Gancio di carico con sicura con testa a forcella, Forma B, qualità 10 (07792), il codice articolo è il seguente: 07792-21001900.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 07792-21001900.
Configura
Proprietà di base
A(mm)
B(mm)
D2(mm)
D
L(mm)
L1(mm)
S(mm)
S1(mm)
per catena(mm)
FT=Portata(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
07792-21001400 |
07792-21002500 |
07792-21004000 |
07792-21006700 |
07792-21010000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | A (mm) | B (mm) | D2 (mm) | D | L (mm) | L1 (mm) | S (mm) | S1 (mm) | per catena (mm) | FT=Portata (kg) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.69 € | 1 | 4 giorni | 28 | 7 | 35 | 7.5 | 94 | 8 | 16 | 21 | 6 | 1400 | 0.5151 | ||
70.79 € | 1 | 4 giorni | 34 | 9 | 43 | 10 | 123 | 10 | 20 | 26 | 8 | 2500 | 0.9547 | ||
95.57 € | 1 | 4 giorni | 45 | 12 | 56 | 13 | 143 | 14 | 25 | 30 | 10 | 4000 | 1.5460 | ||
150.52 € | 1 | 4 giorni | 51 | 15 | 69 | 16 | 180 | 17 | 35 | 40 | 13 | 6700 | 3.2300 | ||
247.27 € | 1 | 4 giorni | 60 | 19 | 80 | 21 | 215 | 19 | 36 | 50 | 16 | 10000 | 5.9950 |