Codice articolo del costruttore: 07791-21001400
Marca: NORELEM
Prezzo: 23.79 €
Tempi di consegna: 4 giorni
A: 26 mm
A1: 19 mm
B: 7.2 mm
D: 7.5
L: 69 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
07791-21001400
Codice componente
|
---|
07791-21001400 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | A1 (mm) | B (mm) | D | L (mm) | L1 (mm) | S (mm) | S1 (mm) | per catena (mm) | FT=Portata (kg) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.79 € | 1 | 4 giorni | 26 | 19 | 7.2 | 7.5 | 69 | 8 | 15 | 20 | 6 | 1400 | 0.2936 |
Loading...
Tipa | Gancio | Materiale principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | Con rivestimento in plastica |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | Con testa a forcella | Forma | B | Denominazione | Gancio da carico |
Classe di resistenza | 10 | Superficie componente | Zincato | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Gancio di carico con testa a forcella, Forma B, qualità 10 (07791), il codice articolo è il seguente: 07791-21001400.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 07791-21001400.
Configura
Proprietà di base
A(mm)
A1(mm)
B(mm)
D
L(mm)
L1(mm)
S(mm)
S1(mm)
per catena(mm)
FT=Portata(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
07791-21001900 |
07791-21002500 |
07791-21004000 |
07791-21006700 |
07791-21010000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | A (mm) | A1 (mm) | B (mm) | D | L (mm) | L1 (mm) | S (mm) | S1 (mm) | per catena (mm) | FT=Portata (kg) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.58 € | 1 | 4 giorni | 34 | 26 | 9.5 | 9 | 95 | 10 | 19 | 28 | 7 | 1900 | 0.6192 | ||
26.81 € | 1 | 4 giorni | 34 | 26 | 9.5 | 10 | 95 | 10 | 19 | 28 | 8 | 2500 | 0.6220 | ||
37.49 € | 1 | 4 giorni | 40 | 31 | 12 | 13 | 110 | 13.5 | 25 | 33 | 10 | 4000 | 1.1380 | ||
64.65 € | 1 | 4 giorni | 51 | 40 | 15 | 16 | 136 | 17 | 30 | 40 | 13 | 6700 | 2.1530 | ||
119.54 € | 1 | 4 giorni | 56 | 45 | 18 | 20 | 155 | 22 | 37 | 48 | 16 | 10000 | 3.5250 |