Anello di sollevamento orientabile a 360 gradi classe di qualità 10 (07725)

Anello di sollevamento orientabile a 360 gradi classe di qualità 10 (07725)
· La molla integrata sostiene la staffa di sollevamento in ogni posizione

· Capacità di carico fino a 7000 kg

· Supporta tutto il carico in ogni direzione

· Con autorizzazione e timbro H della BG

· 100% a prova di rottura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07725-08016
07725-10021
07725-12024
07725-16029
07725-20036
07725-24041
07725-30053
07725-36060
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
D=filettatura D1
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
S
(mm)
SW
(mm)
SW1
(mm)
Carico massimo consentito
(kg)
R
(mm)
Coppia di serraggio
(Nm)
Peso (ERP)
(kg)

73.87 €

1 4 giorni 355530M82485351110613300-300.3077

75.84 €

1 4 giorni 355530M102485361610617630-600.3227

87.05 €

1 4 giorni 375733M123198441813.58191000-1000.4904

102.22 €

1 4 giorni 375733M163198462413.510241500-1500.5288

125.98 €

1 4 giorni 548250M2045140573416.512302500-2501.3150

129.29 €

1 4 giorni 548250M2445140593616.514364000-4001.4120

242.05 €

1 4 giorni 659960M3059170814822.517465000-5002.8870

255.22 €

1 4 giorni 659960M3659172765522.52255700010.97003.0460

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipa Golfare Materiale principale Acciaio Versione 1 Girevole
Versione 2 Classe di qualità 10 Denominazione Anello di sollevamento RoHS

Supporto tecnico