Codice articolo del costruttore: 07730-08
Marca: NORELEM
Prezzo: 121.37 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Versione: Standard
Versione 1: Standard
A=Larghezza: 46.7 mm
B: 22 mm
D=Diametro del perno: M8 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
07730-08
Codice componente
|
---|
07730-08 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Versione | Versione 1 | A=Larghezza (mm) | B (mm) | D=Diametro del perno (mm) | D1 (mm) | H=Altezza (mm) | L (mm) | S (mm) | Carico massimo consentito (kg) | R (mm) | Coppia di serraggio (Nm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121.37 € | 1 | 4 giorni | Standard | Standard | 46.7 | 22 | M8 | 19 | 67.8 | 12.5 | 9.7 | 400 | 10.9 | 9.81 | 0.1909 |
Loading...
Tipa | Golfare | Materiale principale | Acciaio da bonifica | Denominazione | Anello di sollevamento |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Staffa di sollevamento (07730), il codice articolo è il seguente: 07730-08.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 07730-08.
Configura
Proprietà di base
Versione
Versione 1
A=Larghezza(mm)
B(mm)
D=Diametro del perno(mm)
D1(mm)
H=Altezza(mm)
L(mm)
S(mm)
Carico massimo consentito(kg)
R(mm)
Coppia di serraggio(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
07730-10 |
07730-112 |
07730-116 |
07730-12 |
07730-120 |
07730-1201 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Versione | Versione 1 | A=Larghezza (mm) | B (mm) | D=Diametro del perno (mm) | D1 (mm) | H=Altezza (mm) | L (mm) | S (mm) | Carico massimo consentito (kg) | R (mm) | Coppia di serraggio (Nm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121.37 € | 1 | 4 giorni | Standard | Standard | 46.7 | 22 | M10 | 19 | 67.8 | 17.5 | 9.7 | 450 | 22.4 | 16.7 | 0.1980 | ||
209.28 € | 1 | 4 giorni | Lungo | Versione lunga | 89.4 | 46 | M12 | 38.1 | 170.7 | 19 | 19 | 1050 | 22.4 | 37.3 | 1.2670 | ||
209.28 € | 1 | 4 giorni | Lungo | Versione lunga | 89.4 | 46 | M16 | 38.1 | 170.7 | 29 | 19 | 1900 | 22.4 | 80.4 | 1.1030 | ||
144.64 € | 1 | 4 giorni | Standard | Standard | 89.4 | 46 | M12 | 38.1 | 123 | 19 | 19 | 1050 | 35.6 | 37.3 | 1.1140 | ||
406.05 € | 1 | 4 giorni | Lungo | Versione lunga | 130.6 | 70 | M20 | 58.7 | 206 | 32 | 25.4 | 3000 | 22.4 | 133 | 3.7200 | ||
209.28 € | 1 | 4 giorni | Lungo | Versione lunga | 89.4 | 46 | M20 | 38.1 | 170.7 | 34 | 19 | 2150 | 35.6 | 133 | 1.4760 |