Anelli di sollevamento (07750)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07750-08
07750-10
07750-12
07750-16
07750-20
07750-24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
D=filettatura D1
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
S
(mm)
Carico massimo consentito
(kg)
R
(mm)
Coppia di serraggio
(Nm)
Peso (ERP)
(kg)

134.61 €

1 4 giorni 38M850.55116619.5325-4.210.3678

134.61 €

1 4 giorni 38M1050.55120639.5500-5.880.3570

183.54 €

1 4 giorni 60M127681248516725-19.611.5350

183.54 €

1 4 giorni 60M1676813194161400-34.321.4350

366.29 €

1 4 giorni 95M20101.5125.54013325.52290-68.655.1150

366.29 €

1 4 giorni 95M24101.5125.54714725.5305025.4122.65.4750

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipa Golfare Materiale principale Acciaio da bonifica Denominazione Anello di carico
RoHS

Supporto tecnico