Codice articolo del costruttore: 07752-10
Marca: NORELEM
Prezzo: 64.47 €
Tempi di consegna: 4 giorni
A: 12.7 mm
A1: 12.7 mm
B: 25.4 mm
B1: 44.5 mm
D=filettatura: M10
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
07752-10
Codice componente
|
---|
07752-10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | A1 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | D=filettatura | D1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S (mm) | SW (mm) | Carico massimo consentito (kg) | R (mm) | R1 (mm) | Coppia di serraggio (Nm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.47 € | 1 | 4 giorni | 12.7 | 12.7 | 25.4 | 44.5 | M10 | 15.8 | 19.8 | 23.8 | 1.6 | 7.2 | 75.4 | 52.4 | - | 7.9 | 6 | 500 | 38.1 | - | 6 | 0.2778 |
Loading...
Tipa | Golfare | Materiale principale | Acciaio da bonifica | Versione 2 | Con trazione laterale |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Anello di sollevamento | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Staffa di sollevamento con trazione laterale (07752), il codice articolo è il seguente: 07752-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 07752-10.
Configura
Proprietà di base
L2(mm)
R1(mm)
A(mm)
A1(mm)
B(mm)
B1(mm)
D=filettatura
D1(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L(mm)
L1(mm)
S(mm)
SW(mm)
Carico massimo consentito(kg)
R(mm)
Coppia di serraggio(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
07752-08 |
07752-12 |
07752-16 |
07752-20 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | A (mm) | A1 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | D=filettatura | D1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S (mm) | SW (mm) | Carico massimo consentito (kg) | R (mm) | R1 (mm) | Coppia di serraggio (Nm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.44 € | 1 | 4 giorni | 12.7 | 12.7 | 25.4 | 44.5 | M8 | 15.8 | 15.8 | 23.8 | 1.6 | 7.2 | 75.4 | 52.4 | - | 7.9 | 6 | 325 | 25.4 | - | 4.2 | 0.2436 | ||
87.48 € | 1 | 4 giorni | 19.8 | 23.8 | 41.3 | 50.8 | M12 | 25.4 | 23.8 | 40.1 | 2 | 11.1 | 120.7 | 82.6 | - | 12.7 | 10 | 725 | 38.1 | - | 20 | 1.1150 | ||
100.01 € | 1 | 4 giorni | 19.8 | 23.8 | 41.3 | 50.8 | M16 | 25.4 | 31.8 | 40.1 | 2 | 11.1 | 120.7 | 82.6 | - | 12.7 | 10 | 1400 | 38.1 | - | 40 | 1.1760 | ||
158.08 € | 1 | 4 giorni | 19.8 | 23.8 | 41.3 | 50.8 | M20 | 25.4 | 39.7 | 40.1 | 2 | 11.1 | 120.7 | 82.6 | 25.4 | 12.7 | 10 | 2290 | - | 13 | 70 | 1.1190 |