Staffa di sollevamento (07772)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07772-08035
07772-10040
07772-12045
07772-12065
07772-16065
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
D1
(mm)
D per vite DIN 912 H
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
S
(mm)
Carico massimo consentito
(kg)
R1
(mm)
Coppia di serraggio
(Nm)
Peso (ERP)
(kg)

44.35 €

1 4 giorni 65-45M8X35 (2x)195128.6890016100.3019

55.10 €

1 4 giorni 81-57M10X40 (2x)226438.110110019150.5431

66.02 €

1 4 giorni 100-64M12X45 (2x)297641.313225022350.8642

128.27 €

1 4 giorni 13031.880M12X65 (4x)3510252.419540025.4451.8320

170.36 €

1 4 giorni 16031.892M16X65 (4x)48127-25.49000-1003.6600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipa Golfare Materiale principale Acciaio da bonifica Materiale componenti Acciaio
Denominazione Anello di sollevamento RoHS

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico