Codice articolo del costruttore: 07796-801000
Marca: NORELEM
Prezzo: 61.52 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Colore principale: Viola
B: 78 mm
B1: 41 mm
B2: 12 mm
L: 123 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
07796-801000
Codice componente
|
---|
07796-801000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore principale | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | L (mm) | S (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | T (mm) | FT=Portata (kg) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.52 € | 1 | 4 giorni | Viola | 78 | 41 | 12 | 123 | 17 | 20 | 17 | 31 | 1000 | 0.0007 |
Loading...
Tipa | Gancio | Materiale principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | Con rivestimento in plastica |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | Per funi ad anello continuo | Denominazione | Gancio per funi ad anello continuo | Classe di resistenza | 8 |
RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Gancio per funi ad anello continuo qualità 8 (07796), il codice articolo è il seguente: 07796-801000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 07796-801000.
Configura
Proprietà di base
Colore principale
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
L(mm)
S(mm)
S1(mm)
S2(mm)
T(mm)
FT=Portata(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
07796-802000 |
07796-803000 |
07796-804000 |
07796-805000 |
07796-806000 |
07796-808000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore principale | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | L (mm) | S (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | T (mm) | FT=Portata (kg) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.32 € | 1 | 4 giorni | Verde | 91 | 44 | 19 | 148 | 21 | 26 | 25 | 40 | 2000 | 1.2600 | ||
108.87 € | 1 | 4 giorni | Giallo | 113 | 55 | 21 | 175 | 25 | 32 | 36 | 50 | 3000 | 2.2430 | ||
236.59 € | 1 | 4 giorni | Grigio | 133 | 76 | 40 | 223 | 36 | 40 | 36 | 59.5 | 4000 | 4.5250 | ||
244.32 € | 1 | 4 giorni | Rosso | 133 | 76 | 40 | 223 | 36 | 40 | 36 | 59.5 | 5000 | 4.5000 | ||
284.57 € | 1 | 4 giorni | Marrone | 133 | 76 | 40 | 223 | 36 | 40 | 55 | 59.5 | 6000 | 4.5900 | ||
558.96 € | 1 | 4 giorni | Blu | 185 | 100 | 50 | 317 | 45 | 63 | 55 | 80 | 8000 | 12.9900 |