Seghe automatiche

Numero di dati da visualizzare
30
45
60
Ordina per:
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • 6 giorni o meno
  • 7 giorni o meno
  • 9 giorni o meno
  • 10 giorni o meno
  1. 1
Marchio
Serie prodotto
A partire da
Consegna da
Number of Teeth
Material
Overall Length(mm)
Width(mm)
Thickness(mm)
Product Type

    Lama per sega a nastro in bobina marrone BR 30 m

      Lama per sega a nastro in bobina blu, B 30 m

        Lama per Contornatrice (Larghezza: 4,5,6,8,10 mm)

        Marchio

        FUNASAW

        FUNASAW

        FUNASAW

        Serie prodotto

        Lama per sega a nastro in bobina marrone BR 30 m

        Lama per sega a nastro in bobina blu, B 30 m

        Lama per Contornatrice (Larghezza: 4,5,6,8,10 mm)

        A partire da

        99.29 €

        *Prezzo unitario in configurazione base

        Sconto volumi elevati

        81.11 €

        *Prezzo unitario in configurazione base

        Sconto volumi elevati

        155.34 €

        *Prezzo unitario in configurazione base

        Sconto volumi elevati

        Consegna da 6 giorni 6 giorni 6 giorni
        Number of Teeth12 ~ 1812 ~ 188 ~ 18
        MaterialAcciaio per utensili ad alto tenore di carbonioAcciaio per utensili ad alto tenore di carbonioHSS bimetallico
        Overall Length(mm)303016000 ~ 30000
        Width(mm)3 ~ 103 ~ 104 ~ 10
        Thickness(mm)0.6350.6350.635 ~ 0.9
        Product TypeLama per macchina profilatriceLama per macchina profilatriceLama per macchina profilatrice

        Loading...

        1. 1

        Categorie collegate a Seghe automatiche