?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
MISUMI
Consegna da : | Preventivo |
---|
MISUMI
Consegna da : | Preventivo |
---|
MISUMI
Consegna da : | Preventivo |
---|
MISUMI
Consegna da : | Preventivo |
---|
MISUMI
Consegna da : | Preventivo |
---|
MISUMI
Consegna da : | Preventivo |
---|
MISUMI
Consegna da : | Preventivo |
---|
MISUMI
Consegna da : | Preventivo |
---|
MISUMI
Consegna da : | Preventivo |
---|
MISUMI
Consegna da : | Preventivo |
---|
MISUMI
Consegna da : | Preventivo |
---|
Marchio |
---|
Serie prodotto |
CAD |
A partire da∗ |
Consegna da : |
Specifiche |
Shape |
Tip shape |
Inside shape |
Scrap retention |
Machining to prevent scrap clogging |
Material |
Marchio | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie prodotto | Bussole di taglio cilindriche / slug stop / foro di scarico rastremato | Bussole di taglio con collare / slug stop / foro di scarico conico | Bussole di taglio cilindriche / slug stop / lunghe / configurabili | Bussole di taglio cilindriche / slug stop / lunghe / completamente configurabili | Bussole di taglio con collare / arresto delle pallottole / efficienza dei costi | Bussole di taglio cilindriche / efficiente in termini di costi | Bussole di taglio con collare / slug stop / lunghe / configurabili | Bussole di taglio con collare / slug stop / lunghe / completamente configurabili | Bussole di taglio con collare / paracolpi / scanalatura per tasselli | ||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A partire da∗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consegna da : | Preventivo | Preventivo | Preventivo | Preventivo | Preventivo | Preventivo | Preventivo | Preventivo | Preventivo | Preventivo | Preventivo |
Specifiche |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Shape | Headed type | Straight | Headed type | Straight | Straight | Straight | Headed type | Straight | Headed type | Headed type | Dowel fixing |
Tip shape | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Inside shape | Regular | Angular | Angular | Regular | Regular | Regular | Economy | Economy | Regular | Regular | Regular / Economy |
Scrap retention | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Machining to prevent scrap clogging | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Material | SKD11 Equivalent / SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steel | SKD11 Equivalent / SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steel | SKD11 Equivalent / SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steel | SKD11 Equivalent / SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steel | SKD11 Equivalent | SKD11 Equivalent | SKD11 Equivalent / Powdered high-speed steel | SKD11 Equivalent / Powdered high-speed steel | SKD11 Equivalent | SKD11 Equivalent | SKD11 Equivalent |
Loading...