MISUMI Molle a gas / GSV(Plate Type:FM(for GSP・GSQ))

Selection Support: Gas Springs

Technical information
Dati tecnici Download
Numero di dati da visualizzare
30
45
60
Ordina per:
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • Stesso giorno
  • 1 giorno o meno
  • 2 giorni o meno
  • 3 giorni o meno
  • 4 giorni o meno
  • 5 giorni o meno
  • 6 giorni o meno
  • 7 giorni o meno
  • 8 giorni o meno
  • 9 giorni o meno
  1. 1
Marchio
Serie prodotto
CAD
A partire da
Consegna da :
Specifiche
Set/single item
Outer diameter (D)(mm)
Stroke (S)(mm)
L Dimension (L)(mm)
Initial load(N)
Maximum load(N)
Plate Type
Gas Venting With Hose Linkage
Mounting position (Flange shape)
Body Type
Brand
  • Raccomandazione

Molle a gas / GSP

Marchio

MISUMI

Serie prodotto

Molle a gas / GSP

CAD
  • 2D / 3D
A partire da

28.51 €

*Prezzo unitario in configurazione base

Sconto volumi elevati

Consegna da : 5 giorni
Specifiche
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)
Set/single itemOnly plates
Outer diameter (D)(mm)19 ~ 63
Stroke (S)(mm)-
L Dimension (L)(mm)-
Initial load(N)-
Maximum load(N)-
Plate TypeFM(for GSP・GSQ)
Gas Venting With Hose LinkageNo
Mounting position (Flange shape)-
Body TypeGSZ
Brand-

Loading...

  1. 1

Categorie collegate a Molle a gas / GSV