Porta punzoni(Material:SCM440)

Selection Support: Retainers

Technical information
RETAINERS
Dati tecnici Download
Numero di dati da visualizzare
30
45
60
Ordina per:
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • 20 giorni o meno
  • 25 giorni o meno
  1. 1
Marchio
Serie prodotto
CAD
A partire da
Consegna da
Type
Material
Applicable punch shape
Components

    Portapunzoni da taglio / quadrato / acciaio trattato termicamente / versione per impieghi gravosi selezionabile, set

    • In Offerta

    Portapunzoni da taglio / triangolare / acciaio trattato termicamente / 35 mm / posizionamento preciso, versione per impieghi gravosi, set

    • In Offerta

    Portapunzoni da taglio / triangolare / acciaio trattato termicamente / 30 mm / posizionamento preciso, struttura robusta, set

    Marchio

    MISUMI

    MISUMI

    MISUMI

    Serie prodotto

    Portapunzoni da taglio / quadrato / acciaio trattato termicamente / versione per impieghi gravosi selezionabile, set

    Portapunzoni da taglio / triangolare / acciaio trattato termicamente / 35 mm / posizionamento preciso, versione per impieghi gravosi, set

    Portapunzoni da taglio / triangolare / acciaio trattato termicamente / 30 mm / posizionamento preciso, struttura robusta, set

    CAD
    • 2D / 3D
    • 2D / 3D
    • 2D / 3D
    A partire da

    -

    Sconto volumi elevati

    Prezzo speciale

    In Offerta

    Sconto volumi elevati

    Prezzo speciale

    In Offerta

    Sconto volumi elevati

    Consegna da Preventivo Preventivo Preventivo
    TypeNC machining (square retainer) with double-fixing bolts--
    MaterialSCM440SCM440SCM440
    Applicable punch shapeFor round punch / For shaped punch / For heavy-load round punches / For heavy-load shaped punchesFor heavy-load round punches / For heavy-load shaped punchesFor round punch / For shaped punch
    ComponentsSet / Set (without backing plate) / Body onlySet / Set (without backing plate) / Body onlySet / Set (without backing plate) / Body only

    Loading...

    1. 1

    Categorie collegate a Porta punzoni