Piastre di scorrimento(Type:Cast (FC250) plate)

Selection Support: Oil-free Slide Plates

Technical information
Dati tecnici Download
Numero di dati da visualizzare
30
45
60
Ordina per:
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • 2 giorni o meno
  • 11 giorni o meno
  • 14 giorni o meno
  • 23 giorni o meno
  • 25 giorni o meno
  • 28 giorni o meno
  • 30 giorni o meno
  1. 1
Marchio
Serie prodotto
CAD
A partire da
Consegna da
Specifiche
Brand
Type
Thickness(mm)
Number of mounting holes
  • In Offerta
  • Aggiunta

Piastre di scorrimento / ghisa grigia / lubrificante solido / 20 mm

Marchio

MISUMI

Serie prodotto

Piastre di scorrimento / ghisa grigia / lubrificante solido / 20 mm

CAD
  • 2D / 3D
A partire da

Prezzo speciale

In Offerta

Consegna da Preventivo
Specifiche
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)
Brand-
TypeCast (FC250) plate
Thickness(mm)20
Number of mounting holes2 holes / 4 holes

Loading...

  1. 1

Categorie collegate a Piastre di scorrimento