Piastre di scorrimento(Number of mounting holes:4 holes)

Selection Support: Oil-free Slide Plates

Technical information
Dati tecnici Download
Numero di dati da visualizzare
30
45
60
Ordina per:
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • 2 giorni o meno
  • 11 giorni o meno
  • 14 giorni o meno
  • 23 giorni o meno
  • 26 giorni o meno
  • 29 giorni o meno
  • 31 giorni o meno
  1. 1
Marchio
Serie prodotto
CAD
A partire da
Consegna da
Specifiche
Brand
Type
Thickness(mm)
Number of mounting holes

    Piastre di scorrimento / lega di rame / lubrificante solido / 5 mm / con viti

      Piastre di scorrimento / lega di rame / lubrificante solido / 20 mm

      • In Offerta fino al 30/11/2024
      • Aggiunta

      Piastre di scorrimento / ghisa grigia / lubrificante solido / 20 mm

      • In Offerta fino al 31/12/2024

      Piastre di scorrimento / lega di rame / lubrificante solido / 10 mm / con viti

      Marchio

      MISUMI

      MISUMI

      MISUMI

      MISUMI

      Serie prodotto

      Piastre di scorrimento / lega di rame / lubrificante solido / 5 mm / con viti

      Piastre di scorrimento / lega di rame / lubrificante solido / 20 mm

      Piastre di scorrimento / ghisa grigia / lubrificante solido / 20 mm

      Piastre di scorrimento / lega di rame / lubrificante solido / 10 mm / con viti

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      A partire da

      -

      -

      Prezzo speciale

      In Offerta fino al 30/11/2024

      Prezzo speciale

      In Offerta fino al 31/12/2024

      Consegna da Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo
      Specifiche
      • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)
      • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)
      • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)
      • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)
      Brand----
      TypeCopper alloy plateCopper alloy plateCast (FC250) plateCopper alloy plate
      Thickness(mm)5202010
      Number of mounting holes4 holes4 holes4 holes4 holes

      Loading...

      1. 1

      Categorie collegate a Piastre di scorrimento