Giorni spedizione |
|
---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
MISUMI
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 4,403.22 € |
---|---|
Consegna da : | 36 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Marchio |
---|
Serie prodotto |
CAD |
A partire da∗ |
Consegna da |
Type |
Cam Types |
Capacity(tonf) |
Installation space(mm) |
Tilt angle(°) |
Spring specifications |
Marchio | MISUMI |
---|---|
Serie prodotto | Serie CAMRiSE per forare/rifilare/bordare larga -corsa lunga- CB-L300 |
CAD |
|
A partire da∗ | 4,403.22 € *Prezzo unitario in configurazione base |
Consegna da | 36 giorni |
Type | - |
Cam Types | CAMRiSE Series |
Capacity(tonf) | 36.4 |
Installation space(mm) | 300 |
Tilt angle(°) | 0 ~ 70 |
Spring specifications | ISO |
Loading...
Seleziona per:
Type
Cam Types
Capacity(tonf)
Installation space(mm)
Tilt angle(°)
Spring specifications
Produttore
Tipo dati CAD