Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Bushing type | D (Outer diameter) (mm) | L (mm) | A (mm) | BL (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | Bushing body | 6.5 | 10 ~ 80 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Bushing body | 8 | 10 ~ 80 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Bushing body | 10 | 10 ~ 150 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Bushing body | 13 | 10 ~ 150 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Bushing body | 16 | 10 ~ 150 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Bushing body | 20 | 10 ~ 150 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Spacer J type | 6.5 | 10 ~ 80 | - | 20 ~ 95 | ||
1 | Preventivo | 10 | Spacer J type | 8 | 10 ~ 80 | - | 20 ~ 95 | ||
1 | Preventivo | 10 | Spacer J type | 10 | 10 ~ 150 | - | 20 ~ 95 | ||
1 | Preventivo | 10 | Spacer J type | 10 | 10 ~ 150 | - | 100 ~ 170 | ||
1 | Preventivo | 10 | Spacer J type | 13 | 10 ~ 150 | - | 20 ~ 95 | ||
1 | Preventivo | 10 | Spacer J type | 13 | 10 ~ 150 | - | 100 ~ 170 | ||
1 | Preventivo | 10 | Spacer J type | 16 | 10 ~ 150 | - | 20 ~ 95 | ||
1 | Preventivo | 10 | Spacer J type | 16 | 10 ~ 150 | - | 100 ~ 180 | ||
1 | Preventivo | 10 | Spacer J type | 20 | 10 ~ 150 | - | 20 ~ 95 | ||
1 | Preventivo | 10 | Spacer J type | 20 | 10 ~ 150 | - | 100 ~ 180 | ||
1 | Preventivo | 10 | Spacer R type | 6.5 | 10 ~ 80 | 16 ~ 18 | 20 ~ 95 | ||
1 | Preventivo | 10 | Spacer R type | 8 | 10 ~ 80 | 18 ~ 22 | 20 ~ 95 | ||
1 | Preventivo | 10 | Spacer R type | 10 | 10 ~ 150 | 20 ~ 27 | 20 ~ 95 | ||
1 | Preventivo | 10 | Spacer R type | 10 | 10 ~ 150 | 20 ~ 27 | 100 ~ 170 | ||
1 | Preventivo | 10 | Spacer R type | 13 | 10 ~ 150 | 25 ~ 30 | 20 ~ 95 | ||
1 | Preventivo | 10 | Spacer R type | 13 | 10 ~ 150 | 25 ~ 30 | 100 ~ 170 | ||
1 | Preventivo | 10 | Spacer R type | 16 | 10 ~ 150 | 30 ~ 40 | 20 ~ 95 | ||
1 | Preventivo | 10 | Spacer R type | 16 | 10 ~ 150 | 30 ~ 40 | 100 ~ 180 | ||
1 | Preventivo | 10 | Spacer R type | 20 | 10 ~ 150 | 35 ~ 40 | 20 ~ 95 | ||
1 | Preventivo | 10 | Spacer R type | 20 | 10 ~ 150 | 35 ~ 40 | 100 ~ 180 | ||
1 | Preventivo | 10 | Spacer T type | 6.5 | 10 ~ 80 | - | 20 ~ 95 | ||
1 | Preventivo | 10 | Spacer T type | 8 | 10 ~ 80 | - | 20 ~ 95 | ||
1 | Preventivo | 10 | Spacer T type | 10 | 10 ~ 150 | - | 20 ~ 95 | ||
1 | Preventivo | 10 | Spacer T type | 10 | 10 ~ 150 | - | 100 ~ 170 | ||
1 | Preventivo | 10 | Spacer T type | 13 | 10 ~ 150 | - | 20 ~ 95 | ||
1 | Preventivo | 10 | Spacer T type | 13 | 10 ~ 150 | - | 100 ~ 170 | ||
1 | Preventivo | 10 | Spacer T type | 16 | 10 ~ 150 | - | 20 ~ 95 | ||
1 | Preventivo | 10 | Spacer T type | 16 | 10 ~ 150 | - | 100 ~ 180 | ||
1 | Preventivo | 10 | Spacer T type | 20 | 10 ~ 150 | - | 20 ~ 95 | ||
1 | Preventivo | 10 | Spacer T type | 20 | 10 ~ 150 | - | 100 ~ 180 |
Loading...
Stripper bolt type | Bushing type |
---|
Configura
Proprietà di base
Bushing type
D (Outer diameter)(mm)
L(mm)
A(mm)
BL(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali