Boccole di sicurezza per colonne di guida / per DIN 9825, ISO 9182-4 (Codici componente - Download CAD)

Boccole di sicurezza per colonne di guida / per DIN 9825, ISO 9182-4
  • Riduzione prezzo
[Application]
For conical guide pillars DGPI4S
  • Nuovo prodotto

(i)Nota

  • DFC non incluso. Se è necessario DFC, ordinarlo con la variante "-DFC".

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
DRBI4S24-37
DRBI4S24-37-DFC
DRBI4S24-47
DRBI4S24-47-DFC
DRBI4S25-37
DRBI4S25-37-DFC
DRBI4S25-47
DRBI4S25-47-DFC
DRBI4S30-37
DRBI4S30-37-DFC
DRBI4S30-47
DRBI4S30-47-DFC
DRBI4S32-37
DRBI4S32-37-DFC
DRBI4S32-47
DRBI4S32-47-DFC
DRBI4S38-47
DRBI4S38-47-DFC
DRBI4S38-60
DRBI4S38-60-DFC
DRBI4S40-47
DRBI4S40-47-DFC
DRBI4S40-60
DRBI4S40-60-DFC
DRBI4S48-47
DRBI4S48-47-DFC
DRBI4S48-60
DRBI4S48-60-DFC
DRBI4S50-47
DRBI4S50-47-DFC
DRBI4S50-60
DRBI4S50-60-DFC
DRBI4S60-60
DRBI4S60-60-DFC
DRBI4S60-77
DRBI4S60-77-DFC
DRBI4S63-60
DRBI4S63-60-DFC
DRBI4S63-77
DRBI4S63-77-DFC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D (Guide diameter)
(mm)
L1 (Length)
(mm)
Alteration

36.17 €

1 6 giorni 2437-

38.11 €

1 6 giorni 2437DFC retaining clamps included

36.17 €

1 6 giorni 2447-

38.11 €

1 6 giorni 2447DFC retaining clamps included

36.17 €

1 6 giorni 2537-

38.11 €

1 6 giorni 2537DFC retaining clamps included

36.17 €

1 6 giorni 2547-

38.11 €

1 6 giorni 2547DFC retaining clamps included

46.92 €

1 6 giorni 3037-

48.86 €

1 6 giorni 3037DFC retaining clamps included

46.92 €

1 6 giorni 3047-

48.86 €

1 6 giorni 3047DFC retaining clamps included

46.92 €

1 6 giorni 3237-

48.86 €

1 6 giorni 3237DFC retaining clamps included

46.92 €

1 6 giorni 3247-

48.86 €

1 6 giorni 3247DFC retaining clamps included

62.78 €

1 6 giorni 3847-

65.35 €

1 6 giorni 3847DFC retaining clamps included

62.78 €

1 6 giorni 3860-

65.35 €

1 6 giorni 3860DFC retaining clamps included

62.78 €

1 6 giorni 4047-

65.35 €

1 6 giorni 4047DFC retaining clamps included

62.78 €

1 6 giorni 4060-

65.35 €

1 6 giorni 4060DFC retaining clamps included

81.39 €

1 6 giorni 4847-

83.96 €

1 6 giorni 4847DFC retaining clamps included

81.39 €

1 6 giorni 4860-

83.96 €

1 6 giorni 4860DFC retaining clamps included

81.39 €

1 6 giorni 5047-

83.96 €

1 6 giorni 5047DFC retaining clamps included

81.39 €

1 6 giorni 5060-

83.96 €

1 6 giorni 5060DFC retaining clamps included

101.52 €

1 6 giorni 6060-

104.10 €

1 6 giorni 6060DFC retaining clamps included

101.52 €

1 6 giorni 6077-

104.10 €

1 6 giorni 6077DFC retaining clamps included

101.52 €

1 6 giorni 6360-

104.10 €

1 6 giorni 6360DFC retaining clamps included

101.52 €

1 6 giorni 6377-

104.10 €

1 6 giorni 6377DFC retaining clamps included

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material 1.7131 Hardness 61~63 HRC Standard DIN 9825 / ISO 9182-4

Supporto tecnico