NIPPLI PER TUBO FLESSIBILE - Tipo DIN/Filettatura femmina/blocco a pressione/Filettatura metrica. (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Disegno / Specifiche del prodotto

■Tipo di filettatura femmina (tipo di bloccaggio a pressione)
D-NPFL
[ M ]C3604
[ A ]Anelli (rosso, blu)
Temperatura di utilizzo fino a 100 ℃

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
D-NPFL9-14
D-NPFL13-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
d/d1 (Diametro interno)
(mm)
MxP

16.20 €

1 Disponibile 15 giorni 6M14x1.5

19.29 €

1 Disponibile 15 giorni 9M16x1.5

Loading...

  1. 1

Tabella delle specifiche

■Tipo a filettatura metrica
BLEd1M×PCodice articoloM
Tipod
174022.56M14×1.5D-NPFL914
2242259M16×1.51316
[ ! ]Utilizzare a una pressione atmosferica di 2.500 kPa (25,49 kgf/cm2) o inferiore.

Esempio di ordine

     
 Codice articolo-M 
 D-NPFL13-16 
     

Informazioni di base

Marchio MISUMI Materiale Ottone Parti di collegamento Filettatura femmina
Resistenza al calore 100℃ Forma Dritto Tipo D-NPFL

Supporto tecnico