Guide di scorrimento telescopiche / Con meccanismo di blocco (Codici componente - Download CAD)

Guide di scorrimento telescopiche / Con meccanismo di blocco
[Caratteristiche] Guida scorrevole che può essere bloccata quando la guida è completamente aperta. -Se si ordina una quantità di 1, verrà fornito 1 pezzo.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Guide di scorrimento telescopiche/Con meccanismo di blocco:Immagine relativa
  Materiale: Acciaio    Trattamento superficie: Cromatura lucida (trivalente)

Specifiche

Codice componente
SRR3620
SRH15012
SRRH15028
Codice componenteLungh. guidaCorsaABCDEFCoeff. di carico (N/2 pz.)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 5 pz.6 ~ 20 pz.
SRR3612305327.2---260.3273-623  
14356377.9--298.4311.1323.8-586  
16406428.7--349.2361.9374.6250.8555  
18457479.5212.7-400412.7425.4301.6516  
20508530.3238.1365.1450.8463.5476.2352.4476  
22559581.2263.5415.9501.6514.3527403.2444  
24610631.9288.9466.7552.4565.1577.8454413  
26660682.7314.3517.5603.2615.9628.6504.8382  
28711733.5339.7568.3654666.7679.4555.6355  
Per il montaggio in orizzontale, il valore di riferimento del coefficiente di carico è 25%.
Usare viti a testa bombata con taglio a croce M4 (P. 2-233, 234) o viti a testa troncoconica con taglio a croce (P. 2-232) per montare le guide.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SRR3612
SRR3614
SRR3616
SRR3618
SRR3620
SRR3622
SRR3624
SRR3626
SRR3628
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCorsa
(mm)
Lunghezza rotaia
(mm)
Coeff. di carico (N/2 pz.)
(N)

47.10 €

1 5 giorni 10327.2305623

49.37 €

1 5 giorni 10377.9356586

52.40 €

1 5 giorni 10428.7406555

55.40 €

1 5 giorni 10479.5457516

58.80 €

1 Stesso giorno

Stock

10530.3508476

61.83 €

1 Stesso giorno

Stock

10581.2559444

65.36 €

1 5 giorni 10631.9610413

68.90 €

1 5 giorni 10682.7660382

71.78 €

1 5 giorni 10733.5711355

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo A scorrimento Materiale Acciaio Q.tà rotaia Telescopica in tre pezzi
Altezza(mm) 19.1 Larghezza(mm) 35.3 Trattamento superficie Cromatura lucida (Cromo trivalente)

Prodotti complementari

Supporto tecnico