Perni di posizionamento / Testa lunga / Filettatura maschio (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Perni di posizionamento/Testa lunga/Filettatura maschio:Immagine relativa
Tipo
Materiale

Durezza
FilettatiCon vite di fermo
LNNARLNTAREN 1.7220 Equiv.Durezza tempra 35~40HRC
TLNNARTLNTAREN 1.7242 Equiv.Durezza cementazione: 55HRC~ (prof. 0.7~0.8)/Anticement. filettature

TipoMateriale
Durezza

Trattamento superficie
FilettatiCon vite di fermo
R-NNARR-NTAREN 1.7220 Equiv.35~40HRC (Superficie 750HV ~ )Cromatura dura

Specifiche

Cod. comp.-P-B-L
LATAR 10
LNNAR 8
-
-
P7.8
P12.0
-
-
B20
B40

-

L10

Cod. comp.P
Incrementi di 0.1mm
B
Incrementi di 1mm
Selezione
L
L11dRVite di fermo applicabilePrezzo unitario
TipoDh7LNNARTLNNARR-NNAR
LNTARTLNTARR-NTAR
Temprato
(Filett.)
LNNAR

(Vite di fermo)
LNTAR
Cementato
(Filett.)
TLNNAR

(Vite di fermo)
TLNTAR
Cromo duro
(Filett.)
R-NNAR

(Vite di fermo)
R-NTAR
60
-0.012
 8.0~12.030~50 5 810  6 884 3M5   
80
-0.015
10.0~16.0 5 810121510 885 4M5   
1012.0~20.0 5 810121512 10874M6   
10T12.0~20.0 5 8101215155875M6   
120
-0.018
14.0~25.0 81012151815 1210 9 6M8   
1618.0~32.0101215182018 1210 13 8M8   
200
-0.021
22.0~35.012151820 22 1210 178M8   

Varianti

Perni di posizionamento/Testa lunga/Filettatura maschio:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
LNNAR6-P[8-12/0.1]-B[30-50/1]-L[5,​8,​10]
LNNAR8-P[10-16/0.1]-B[30-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
LNNAR10-P[12-20/0.1]-B[30-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
LNNAR10T-P[12-20/0.1]-B[30-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
LNNAR12-P[14-25/0.1]-B[30-50/1]-L[8,​10,​12,​15,​18]
LNNAR16-P[18-32/0.1]-B[30-50/1]-L[10,​12,​15,​18,​20]
LNNAR20-P[22-35/0.1]-B[30-50/1]-L[12,​15,​18,​20]
LNTAR6-P[8-12/0.1]-B[30-50/1]
LNTAR8-P[10-16/0.1]-B[30-50/1]
LNTAR10-P[12-20/0.1]-B[30-50/1]
LNTAR10T-P[12-20/0.1]-B[30-50/1]
LNTAR12-P[14-25/0.1]-B[30-50/1]
LNTAR16-P[18-32/0.1]-B[30-50/1]
LNTAR20-P[22-35/0.1]-B[30-50/1]
R-NNAR6-P[8-12/0.1]-B[30-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
R-NNAR8-P[10-16/0.1]-B[30-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
R-NNAR10-P[12-20/0.1]-B[30-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
R-NNAR10T-P[12-20/0.1]-B[30-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
R-NNAR12-P[14-25/0.1]-B[30-50/1]-L[8,​10,​12,​15,​18]
R-NTAR6-P[8-12/0.1]-B[30-50/1]
R-NTAR8-P[10-16/0.1]-B[30-50/1]
R-NTAR10-P[12-20/0.1]-B[30-50/1]
R-NTAR10T-P[12-20/0.1]-B[30-50/1]
R-NTAR12-P[14-25/0.1]-B[30-50/1]
TLNNAR6-P[8-12/0.1]-B[30-50/1]-L[5,​8,​10]
TLNNAR8-P[10-16/0.1]-B[30-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
TLNNAR10-P[12-20/0.1]-B[30-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
TLNNAR10T-P[12-20/0.1]-B[30-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
TLNNAR12-P[14-25/0.1]-B[30-50/1]-L[8,​10,​12,​15,​18]
TLNNAR16-P[18-32/0.1]-B[30-50/1]-L[10,​12,​15,​18,​20]
TLNNAR20-P[22-35/0.1]-B[30-50/1]-L[12,​15,​18,​20]
TLNTAR6-P[8-12/0.1]-B[30-50/1]
TLNTAR8-P[10-16/0.1]-B[30-50/1]
TLNTAR10-P[12-20/0.1]-B[30-50/1]
TLNTAR10T-P[12-20/0.1]-B[30-50/1]
TLNTAR12-P[14-25/0.1]-B[30-50/1]
TLNTAR16-P[18-32/0.1]-B[30-50/1]
TLNTAR20-P[22-35/0.1]-B[30-50/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMounting Side Shape Material Mounting Side Dia. D
(Ø)
Heat Treatment Insertion Guide Section Outer Dia. P
(Ø)
Lunghezza sezione di attacco L
(mm)
Lunghezza parte di posizionamento B
(mm)
1 9 giorni 10Filettature[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.6A tempra diretta8 ~ 125 ~ 1030 ~ 50
1 9 giorni 10Filettature[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.8A tempra diretta10 ~ 165 ~ 1230 ~ 50
1 9 giorni 10Filettature[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.10A tempra diretta12 ~ 205 ~ 1230 ~ 50
1 9 giorni 10Filettature[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.10TA tempra diretta12 ~ 205 ~ 1230 ~ 50
1 9 giorni 10Filettature[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.12A tempra diretta14 ~ 258 ~ 1230 ~ 50
1 9 giorni 10Filettature[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.16A tempra diretta18 ~ 3210 ~ 1230 ~ 50
1 9 giorni 10Filettature[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.20A tempra diretta22 ~ 351230 ~ 50
1 9 giorni 10Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.6A tempra diretta8 ~ 12-30 ~ 50
1 9 giorni 10Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.8A tempra diretta10 ~ 16-30 ~ 50
1 9 giorni 10Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.10A tempra diretta12 ~ 20-30 ~ 50
1 9 giorni 10Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.10TA tempra diretta12 ~ 20-30 ~ 50
1 9 giorni 10Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.12A tempra diretta14 ~ 25-30 ~ 50
1 9 giorni 10Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.16A tempra diretta18 ~ 32-30 ~ 50
1 9 giorni 10Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.20A tempra diretta22 ~ 35-30 ~ 50
1 22 giorni 10Filettature[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.6A tempra diretta8 ~ 125 ~ 1530 ~ 50
1 22 giorni 10Filettature[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.8A tempra diretta10 ~ 165 ~ 1530 ~ 50
1 22 giorni 10Filettature[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.10A tempra diretta12 ~ 205 ~ 1530 ~ 50
1 22 giorni 10Filettature[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.10TA tempra diretta12 ~ 205 ~ 1530 ~ 50
1 22 giorni 10Filettature[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.12A tempra diretta14 ~ 258 ~ 1830 ~ 50
1 22 giorni 10Filettature[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.6A tempra diretta8 ~ 12-30 ~ 50
1 22 giorni 10Filettature[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.8A tempra diretta10 ~ 16-30 ~ 50
1 22 giorni 10Filettature[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.10A tempra diretta12 ~ 20-30 ~ 50
1 22 giorni 10Filettature[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.10TA tempra diretta12 ~ 20-30 ~ 50
1 22 giorni 10Filettature[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.12A tempra diretta14 ~ 25-30 ~ 50
1 11 giorni 10Filettature[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.6-8 ~ 125 ~ 1030 ~ 50
1 11 giorni 10Filettature[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.8-10 ~ 165 ~ 1230 ~ 50
1 11 giorni 10Filettature[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.10-12 ~ 205 ~ 1230 ~ 50
1 11 giorni 10Filettature[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.10T-12 ~ 205 ~ 1230 ~ 50
1 11 giorni 10Filettature[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.12-14 ~ 258 ~ 1230 ~ 50
1 11 giorni 10Filettature[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.16-18 ~ 3210 ~ 1230 ~ 50
1 11 giorni 10Filettature[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.20-22 ~ 351230 ~ 50
1 11 giorni 10Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.6-8 ~ 12-30 ~ 50
1 11 giorni 10Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.8-10 ~ 16-30 ~ 50
1 11 giorni 10Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.10-12 ~ 20-30 ~ 50
1 11 giorni 10Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.10T-12 ~ 20-30 ~ 50
1 11 giorni 10Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.12-14 ~ 25-30 ~ 50
1 11 giorni 10Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.16-18 ~ 32-30 ~ 50
1 11 giorni 10Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.20-22 ~ 35-30 ~ 50

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Perni di posizionamento/Testa lunga/Filettatura maschio:Immagine relativa

Informazioni di base

Basic Shape Perni di posizionamento per utensili - Senza spallamento Inlet Side Tip Shape Rotonde Inlet Side Tip Type Punta R (Profilo B)
Concentricity Grado standard Ø0.03 Inlet Side Tolerance Grado standard 0/-0.05

Prodotti complementari

Supporto tecnico