Magneti / Con supporto ovale / Foro svasato piano / Maschiati (HXUKZ10)

Magneti / Con supporto ovale / Foro svasato piano / Maschiati HXUKZ10
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: HXUKZ10

Marca: MISUMI

Prezzo: 16.51

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Forza di attrazione (gamma selezionabile): ≤10.0 N

Forza di attrazione (valore configurabile): 8.8 N

Magnete (materiale): S (EN 1.4301 Equiv.)

Larghezza: 10 mm

Profilo: Con foro svasato piano


  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HXUKZ10

Magneti/Con supporto ovale/foro svasato piano/maschiati:Immagine relativa
TipoTermoresistenza
Foro svasato pianoForo maschiatoForo svasato conico Materiale Trattamento superficie Materiale Trattamento superficie Materiale
HXUKZHXUKM-Ferro sinterizzatoNichelatura chimicaMagneti in samario-cobalto-Ottone
(EN CW614N Equiv.)
80°C
HXUKZNHXUKMN-Magneti in neodimioNichelatura
--HXUKSNEN 1.0038 Equiv.-

Specifiche

Codice componente
HXUKZ10
Codice componenteAPTRForo svasato pianoMaschiaturaForza attrazione N{kgf}d1d2Densità di flusso magnetico superficie Gauss [G]Prezzo unitario
TipoBgdhM (Fil. grossa)HXUKZ, HXUKMHXUKZN, HXUKMNHXUKZ, HXUKMHXUKZN, HXUKMNHXUKZ, HXUKMHXUKZNHXUKMN
(Foro svasato piano)
HXUKZ
HXUKZN
(Maschiatura)
HXUKM
HXUKMN
1027177584.54.5M48.8 {0.9}13.7 {1.4}782700~29003600~3900
1333206.519.6 {2.0}30.4 {3.1}9.5112800~31003800~4200
164125989.55.55.5M538.2 {3.9}63.7 {6.5}12.5142900~3300
2050301060.8 {6.2}114.7 {11.7}16.5182900~34004000~4400

Codice componenteAPTREd1d3d4Accessori
(Vite a testa piatta in acciaio inox)
Forza di attrazione N {kgf}Densità di flusso magnetico superficie Gauss [G]Prezzo unitario
TipoB
(Foro svasato conico)
HXUKSN
102515351.573.56.5M3-6x2 pz.13.7 {1.4}2700~2900
1330206.59.529.4 {3.0}2800~3100
Forza di attrazione e densità del flusso magnetico sulla superficie sono valori di riferimento.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HXUKZ10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSForza di attrazione (gamma selezionabile)
(N)
Forza di attrazione (valore configurabile)
(N)
Magnete (materiale) Larghezza
(mm)
Profilo Trattamento superficie magnete

16.51 €

1 Disponibile 6 giorni 10≤10.08.8S (EN 1.4301 Equiv.)10Con foro svasato pianoSenza trattamento superficie

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Rotonde Polo magnetico (Anteriore) Con cappuccio

Si trova sulla pagina di Magneti / Con supporto ovale / Foro svasato piano / Maschiati, il codice articolo è il seguente: HXUKZ10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HXUKZ10.

Tipologia prodotto

Codice componente
HXUKM20
HXUKMN10
HXUKMN13
HXUKZ13
HXUKZ16
HXUKZ20
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSForza di attrazione (gamma selezionabile)
(N)
Forza di attrazione (valore configurabile)
(N)
Magnete (materiale) Larghezza
(mm)
Profilo Trattamento superficie magnete

32.13 €

1 Disponibile 6 giorni 10100.1 o sup.114.7S (EN 1.4301 Equiv.)20Con foro maschiatoSenza trattamento superficie

18.26 €

1 Disponibile 6 giorni 1010.1–20.013.7[Magnete in neodimio] Magneti in neodimio10Con foro maschiatoNichelatura

21.54 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1030.1–40.030.4[Magnete in neodimio] Magneti in neodimio13Con foro maschiatoNichelatura

19.64 €

1 Disponibile 6 giorni 1010.1–20.019.6S (EN 1.4301 Equiv.)13Con foro svasato pianoSenza trattamento superficie

23.18 €

1 Disponibile 6 giorni 1030.1–40.038.2S (EN 1.4301 Equiv.)16Con foro svasato pianoSenza trattamento superficie

32.13 €

1 Disponibile 6 giorni 1060.1–70.060.8S (EN 1.4301 Equiv.)20Con foro svasato pianoSenza trattamento superficie

Prodotti complementari

Supporto tecnico