Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Gradino su un lato | Alberi scanalati EN 1.3505 Equiv. Chiocciola EN 1.7242 Equiv. Durezza: 58HRC ~ | Albero scanalato, chiocciola Materiale: EN 1.4125 Equiv. Durezza: 55HRC ~ | |
Chiocciola 1 pz. | Chiocciola 2 pz. | Chiocciola 1 pz. | |
Chiocciola con flangia rotonda | BSDM | BSD2M | BSDMS |
Chiocciola con flangia compatta | BSDN | BSD2N | - |
Chiocciola dritta | BSDS | BSD2S | BSDSS |
Codice componente | - | L | - | F | - | P | |
![]() ![]() | BSDN10 BSDN10G BSDN10L | - - - | 300 300 300 | - - - | F20 F20 F20 | - - - | P6 P6 P6 |
Codice componente | Incrementi di 1mm | Selezione P | D | (Y) | Massa (kg/m) | |||||||||||||||
Tipo | N. | L | F | A 1 chiocciola | A 2 chiocciole | |||||||||||||||
A 1 chiocciola | A 2 chiocciole | min~max | min~max | |||||||||||||||||
BSDM BSDN BSDS BSD2M BSD2N BSD2S BSDMS BSDSS | *6 | 60~400(190) | 60~400 | Quando P=3 2≤F≤9 Quando P=4 2≤F≤16 Quando P≥5 2≤F≤Px5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 58~398(188) | 58~398 | 0.23 | |||||||||
*8 | 60~400(190) | 60~400 | 4 | 5 | 6 | 8 | 58~398(188) | 58~398 | 0.39 | |||||||||||
*10 | 60~600(390) | 90~600 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10.4 | 58~598(388) | 88~598 | 0.65 | ||||||||||
*13 | 60~600(390) | 100~600 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13.4 | 58~598(388) | 98~598 | 1.11 | ||||||||||
*16 | 70~600(390) | 110~600 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 16.6 | 68~598(388) | 108~598 | 1.65 | ||||||||
20 | 80~ 700 | 130~700 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 20.6 | 78~898 | 128~698 | 2.57 | ||||||||
25 | 90~ 900 | 150~900 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 20 | 25.8 | 88~898 | 148~898 | 4.04 | |||||||
30 | 100~1150 | 170~1150 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30.8 | 98~1148 | 168~1148 | 5.85 |
N. | D (h6) | L | Df | H | P.C.D. | d1 | d2 | h | W | d | B | Coefficiente di coppia | Coefficiente di carico | Momento statico ammesso | Massa (kg) | |||
Dinamico Ct (N • m) | Statico C0t (N • m) | Dinamico C (kN) | Statico C0 (kN) | M01 (N • m) | M02 (N • m) | |||||||||||||
6 | 14 | 25 | 30 | 6 | 22 | 3.5 | 6 | 3.1 | 6.5 | 1.5 | 18 | 3.8 | 7 | 1.2 | 2.1 | 5 | 36 | 0.03 |
8 | 16 | 32 | 24 | 21 | 4.8 | 8.7 | 1.2 | 2.1 | 5 | 36 | 0.04 | |||||||
10 | 21 | 40(33) | 42(41) | 6(8) | 32(30) | 4.5 | 8 | 4.4(5.3) | 14(8.5) | 25 | 19(11) | 34(21) | 3.8(2.4) | 6.9(4.3) | 26(15) | 181(102) | 0.09 | |
13 | 24 | 44(36) | 44(45) | 7(8) | 33(34) | 15(10) | - | 28(20) | 52(37) | 4.6(3.3) | 8.3(5.9) | 36(22) | 251(148) | 0.11 | ||||
16 | 31 | 50 | 51 | 7 | 40 | 4.4 | 18 | 51 | 93 | 6.2 | 11.1 | 56 | 386 | 0.2 | ||||
20 | 35 | 63 | 58 | 9 | 45 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | 22.5 | 2 | 85 | 154 | 8.5 | 15.3 | 83 | 611 | 0.3 | |
25 | 42 | 71 | 65 | 52 | 26.5 | 193 | 348 | 15.4 | 27.7 | 173 | 1248 | 0.4 | ||||||
30 | 47 | 80 | 75 | 10 | 60 | 6.6 | 11 | 6.5 | 30 | 2.5 | 272 | 490 | 18.5 | 33.3 | 212 | 1581 | 0.57 |
N. | D (h6) | L | b | t (+0.05( 0 | d | α | Coefficiente di coppia | Coefficiente di carico | Momento statico ammesso | Massa (kg) | Dimensione chiavetta (inclusa) | |||||||||
Tolleranza | Dinamico Ct (N • m) | Statico C0t (N • m) | Dinamico C (kN) | Statico C0 (kN) | M01 (N • m) | M02 (N • m) | B | h | L1 | R | ||||||||||
Tolleranza | Tolleranza | |||||||||||||||||||
6 | 14 | 25 | 2.5 | +0.014 0 | 1.2 | 1.5 | 15° | 3.8 | 7 | 1.2 | 2.1 | 5 | 36 | 0.012 | 2.5 | +0.016 +0.006 | 2.5 | 0 -0.025 | 10.5 | 1.25 |
8 | 16 | 25° | 4.8 | 8.7 | 1.2 | 2.1 | 5 | 36 | 0.013 | 10.5 | ||||||||||
10 | 21 | 40(33) | 3 | 1.5 | - | 19(11) | 34(21) | 3.8(2.4) | 6.9(4.3) | 26(15) | 181(102) | 0.06 | 3 | 3 | 17(14) | 1.5 | ||||
13 | 24 | 44(36) | 28(20) | 52(37) | 4.6(3.3) | 8.3(5.9) | 36(22) | 251(148) | 0.07 | 17(14) | ||||||||||
16 | 31 | 50 | 3.5 | +0.018 0 | 2 | 51 | 93 | 6.2 | 11.1 | 56 | 386 | 0.15 | 3.5 | +0.024 +0.012 | 3.5 | 0 -0.030 | 18 | 1.75 | ||
20 | 35 | 63 | 4 | 2.5 | 2 | 85 | 154 | 8.5 | 15.3 | 83 | 611 | 0.2 | 4 | 4 | 29 | 2 | ||||
25 | 42 | 71 | 193 | 348 | 15.4 | 27.7 | 173 | 1248 | 0.29 | 33 | ||||||||||
30 | 47 | 80 | 2.5 | 272 | 490 | 18.5 | 33.3 | 212 | 1581 | 0.37 | 42 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo di dado | D.E. albero D (φ) | Materiale dell'albero | Numero di dadi (pz.) | Lunghezza complessiva chiocciola (mm) | D.E. dado (φ) | Lunghezza complessiva albero L (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coppia ammessa (Nm) | Materiale della chiocciola | Grasso | F (mm) | P (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Con flangia] con flangia rotonda | 6 | EN 1.3505 Equiv. | 2 | 25 | 14 | 60 ~ 400 | 1200 | 3.8 | EN 1.7242 Equiv. | Standard (S2) | 2 ~ 25 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | [Con flangia] con flangia rotonda | 6 | EN 1.3505 Equiv. | 2 | 25 | 14 | 60 ~ 400 | 1200 | 3.8 | EN 1.7242 Equiv. | LG2 | 2 ~ 25 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | [Con flangia] con flangia rotonda | 6 | EN 1.3505 Equiv. | 2 | 25 | 14 | 60 ~ 400 | 1200 | 3.8 | EN 1.7242 Equiv. | ET-100K | 2 ~ 25 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Con flangia] con flangia rotonda | 8 | EN 1.3505 Equiv. | 2 | 25 | 16 | 60 ~ 400 | 1200 | 4.8 | EN 1.7242 Equiv. | Standard (S2) | 2 ~ 30 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | [Con flangia] con flangia rotonda | 8 | EN 1.3505 Equiv. | 2 | 25 | 16 | 60 ~ 400 | 1200 | 4.8 | EN 1.7242 Equiv. | LG2 | 2 ~ 30 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | [Con flangia] con flangia rotonda | 8 | EN 1.3505 Equiv. | 2 | 25 | 16 | 60 ~ 400 | 1200 | 4.8 | EN 1.7242 Equiv. | ET-100K | 2 ~ 30 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Con flangia] con flangia rotonda | 10.4 | EN 1.3505 Equiv. | 2 | 40 | 21 | 90 ~ 800 | 3800 | 19 | EN 1.7242 Equiv. | Standard (S2) | 2 ~ 40 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | [Con flangia] con flangia rotonda | 10.4 | EN 1.3505 Equiv. | 2 | 40 | 21 | 90 ~ 800 | 3800 | 19 | EN 1.7242 Equiv. | LG2 | 2 ~ 40 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | [Con flangia] con flangia rotonda | 10.4 | EN 1.3505 Equiv. | 2 | 33 | 21 | 90 ~ 800 | 2400 | 11 | EN 1.7242 Equiv. | ET-100K | 2 ~ 40 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Con flangia] con flangia rotonda | 13.4 | EN 1.3505 Equiv. | 2 | 44 | 24 | 100 ~ 800 | 4600 | 28 | EN 1.7242 Equiv. | Standard (S2) | 2 ~ 50 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | [Con flangia] con flangia rotonda | 13.4 | EN 1.3505 Equiv. | 2 | 44 | 24 | 100 ~ 800 | 4600 | 28 | EN 1.7242 Equiv. | LG2 | 2 ~ 50 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | [Con flangia] con flangia rotonda | 13.4 | EN 1.3505 Equiv. | 2 | 36 | 24 | 100 ~ 800 | 3300 | 20 | EN 1.7242 Equiv. | ET-100K | 2 ~ 50 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Con flangia] con flangia rotonda | 16.6 | EN 1.3505 Equiv. | 2 | 50 | 31 | 110 ~ 1000 | 6200 | 51 | EN 1.7242 Equiv. | Standard (S2) | 2 ~ 65 | 5 ~ 13 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | [Con flangia] con flangia rotonda | 16.6 | EN 1.3505 Equiv. | 2 | 50 | 31 | 110 ~ 1000 | 6200 | 51 | EN 1.7242 Equiv. | LG2 | 2 ~ 65 | 5 ~ 13 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | [Con flangia] con flangia rotonda | 16.6 | EN 1.3505 Equiv. | 2 | 50 | 31 | 110 ~ 1000 | 6200 | 51 | EN 1.7242 Equiv. | ET-100K | 2 ~ 65 | 5 ~ 13 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Con flangia] con flangia rotonda | 20.6 | EN 1.3505 Equiv. | 2 | 63 | 35 | 130 ~ 1000 | 8500 | 85 | EN 1.7242 Equiv. | Standard (S2) | 2 ~ 80 | 8 ~ 16 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | [Con flangia] con flangia rotonda | 20.6 | EN 1.3505 Equiv. | 2 | 63 | 35 | 130 ~ 1000 | 8500 | 85 | EN 1.7242 Equiv. | LG2 | 2 ~ 80 | 8 ~ 16 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | [Con flangia] con flangia rotonda | 20.6 | EN 1.3505 Equiv. | 2 | 63 | 35 | 130 ~ 1000 | 8500 | 85 | EN 1.7242 Equiv. | ET-100K | 2 ~ 80 | 8 ~ 16 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Con flangia] con flangia rotonda | 25.8 | EN 1.3505 Equiv. | 2 | 71 | 42 | 150 ~ 1300 | 15400 | 193 | EN 1.7242 Equiv. | Standard (S2) | 2 ~ 100 | 8 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | [Con flangia] con flangia rotonda | 25.8 | EN 1.3505 Equiv. | 2 | 71 | 42 | 150 ~ 1300 | 15400 | 193 | EN 1.7242 Equiv. | LG2 | 2 ~ 100 | 8 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | [Con flangia] con flangia rotonda | 25.8 | EN 1.3505 Equiv. | 2 | 71 | 42 | 150 ~ 1300 | 15400 | 193 | EN 1.7242 Equiv. | ET-100K | 2 ~ 100 | 8 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Con flangia] con flangia rotonda | 30.8 | EN 1.3505 Equiv. | 2 | 80 | 47 | 170 ~ 1300 | 18500 | 272 | EN 1.7242 Equiv. | Standard (S2) | 2 ~ 125 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | [Con flangia] con flangia rotonda | 30.8 | EN 1.3505 Equiv. | 2 | 80 | 47 | 170 ~ 1300 | 18500 | 272 | EN 1.7242 Equiv. | LG2 | 2 ~ 125 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | [Con flangia] con flangia rotonda | 30.8 | EN 1.3505 Equiv. | 2 | 80 | 47 | 170 ~ 1300 | 18500 | 272 | EN 1.7242 Equiv. | ET-100K | 2 ~ 125 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Con flangia] Flangia compatta | 6 | EN 1.3505 Equiv. | 2 | 25 | 14 | 60 ~ 400 | 1200 | 3.8 | EN 1.7242 Equiv. | Standard (S2) | 2 ~ 25 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | [Con flangia] Flangia compatta | 6 | EN 1.3505 Equiv. | 2 | 25 | 14 | 60 ~ 400 | 1200 | 3.8 | EN 1.7242 Equiv. | LG2 | 2 ~ 25 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | [Con flangia] Flangia compatta | 6 | EN 1.3505 Equiv. | 2 | 25 | 14 | 60 ~ 400 | 1200 | 3.8 | EN 1.7242 Equiv. | ET-100K | 2 ~ 25 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Con flangia] Flangia compatta | 8 | EN 1.3505 Equiv. | 2 | 25 | 16 | 60 ~ 400 | 1200 | 4.8 | EN 1.7242 Equiv. | Standard (S2) | 2 ~ 30 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | [Con flangia] Flangia compatta | 8 | EN 1.3505 Equiv. | 2 | 25 | 16 | 60 ~ 400 | 1200 | 4.8 | EN 1.7242 Equiv. | LG2 | 2 ~ 30 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | [Con flangia] Flangia compatta | 8 | EN 1.3505 Equiv. | 2 | 25 | 16 | 60 ~ 400 | 1200 | 4.8 | EN 1.7242 Equiv. | ET-100K | 2 ~ 30 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Con flangia] Flangia compatta | 10.4 | EN 1.3505 Equiv. | 2 | 40 | 21 | 90 ~ 800 | 3800 | 19 | EN 1.7242 Equiv. | Standard (S2) | 2 ~ 40 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | [Con flangia] Flangia compatta | 10.4 | EN 1.3505 Equiv. | 2 | 40 | 21 | 90 ~ 800 | 3800 | 19 | EN 1.7242 Equiv. | LG2 | 2 ~ 40 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | [Con flangia] Flangia compatta | 10.4 | EN 1.3505 Equiv. | 2 | 40 | 21 | 90 ~ 800 | 2400 | 11 | EN 1.7242 Equiv. | ET-100K | 2 ~ 40 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | 6 | EN 1.3505 Equiv. | 2 | 25 | 14 | 60 ~ 400 | 1200 | 3.8 | EN 1.7242 Equiv. | Standard (S2) | 2 ~ 25 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Dritto | 6 | EN 1.3505 Equiv. | 2 | 25 | 14 | 60 ~ 400 | 1200 | 3.8 | EN 1.7242 Equiv. | LG2 | 2 ~ 25 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Dritto | 6 | EN 1.3505 Equiv. | 2 | 25 | 14 | 60 ~ 400 | 1200 | 3.8 | EN 1.7242 Equiv. | ET-100K | 2 ~ 25 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | 8 | EN 1.3505 Equiv. | 2 | 25 | 16 | 60 ~ 400 | 1200 | 4.8 | EN 1.7242 Equiv. | Standard (S2) | 2 ~ 30 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Dritto | 8 | EN 1.3505 Equiv. | 2 | 25 | 16 | 60 ~ 400 | 1200 | 4.8 | EN 1.7242 Equiv. | LG2 | 2 ~ 30 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Dritto | 8 | EN 1.3505 Equiv. | 2 | 25 | 16 | 60 ~ 400 | 1200 | 4.8 | EN 1.7242 Equiv. | ET-100K | 2 ~ 30 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | 10.4 | EN 1.3505 Equiv. | 2 | 40 | 21 | 90 ~ 800 | 3800 | 19 | EN 1.7242 Equiv. | Standard (S2) | 2 ~ 40 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Dritto | 10.4 | EN 1.3505 Equiv. | 2 | 40 | 21 | 90 ~ 800 | 3800 | 19 | EN 1.7242 Equiv. | LG2 | 2 ~ 40 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Dritto | 10.4 | EN 1.3505 Equiv. | 2 | 40 | 21 | 90 ~ 800 | 2400 | 19 | EN 1.7242 Equiv. | ET-100K | 2 ~ 40 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | 13.4 | EN 1.3505 Equiv. | 2 | 44 | 24 | 100 ~ 800 | 4600 | 28 | EN 1.7242 Equiv. | Standard (S2) | 2 ~ 50 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Dritto | 13.4 | EN 1.3505 Equiv. | 2 | 44 | 24 | 100 ~ 800 | 4600 | 28 | EN 1.7242 Equiv. | LG2 | 2 ~ 50 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Dritto | 13.4 | EN 1.3505 Equiv. | 2 | 44 | 24 | 100 ~ 800 | 3300 | 28 | EN 1.7242 Equiv. | ET-100K | 2 ~ 50 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | 16.6 | EN 1.3505 Equiv. | 2 | 50 | 31 | 110 ~ 1000 | 6200 | 51 | EN 1.7242 Equiv. | Standard (S2) | 2 ~ 65 | 5 ~ 13 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Dritto | 16.6 | EN 1.3505 Equiv. | 2 | 50 | 31 | 110 ~ 1000 | 6200 | 51 | EN 1.7242 Equiv. | LG2 | 2 ~ 65 | 5 ~ 13 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Dritto | 16.6 | EN 1.3505 Equiv. | 2 | 50 | 31 | 110 ~ 1000 | 6200 | 51 | EN 1.7242 Equiv. | ET-100K | 2 ~ 65 | 5 ~ 13 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | 20.6 | EN 1.3505 Equiv. | 2 | 63 | 35 | 130 ~ 1000 | 8500 | 85 | EN 1.7242 Equiv. | Standard (S2) | 2 ~ 80 | 8 ~ 16 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Dritto | 20.6 | EN 1.3505 Equiv. | 2 | 63 | 35 | 130 ~ 1000 | 8500 | 85 | EN 1.7242 Equiv. | LG2 | 2 ~ 80 | 8 ~ 16 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Dritto | 20.6 | EN 1.3505 Equiv. | 2 | 63 | 35 | 130 ~ 1000 | 8500 | 85 | EN 1.7242 Equiv. | ET-100K | 2 ~ 80 | 8 ~ 16 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | 25.8 | EN 1.3505 Equiv. | 2 | 71 | 42 | 150 ~ 1300 | 15400 | 193 | EN 1.7242 Equiv. | Standard (S2) | 2 ~ 100 | 8 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Dritto | 25.8 | EN 1.3505 Equiv. | 2 | 71 | 42 | 150 ~ 1300 | 15400 | 193 | EN 1.7242 Equiv. | LG2 | 2 ~ 100 | 8 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Dritto | 25.8 | EN 1.3505 Equiv. | 2 | 71 | 42 | 150 ~ 1300 | 15400 | 193 | EN 1.7242 Equiv. | ET-100K | 2 ~ 100 | 8 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Dritto | 30.8 | EN 1.3505 Equiv. | 2 | 80 | 47 | 170 ~ 1300 | 18500 | 272 | EN 1.7242 Equiv. | Standard (S2) | 2 ~ 125 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Dritto | 30.8 | EN 1.3505 Equiv. | 2 | 80 | 47 | 170 ~ 1300 | 18500 | 272 | EN 1.7242 Equiv. | LG2 | 2 ~ 125 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Dritto | 30.8 | EN 1.3505 Equiv. | 2 | 80 | 47 | 170 ~ 1300 | 18500 | 272 | EN 1.7242 Equiv. | ET-100K | 2 ~ 125 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | [Con flangia] con flangia rotonda | 6 | EN 1.3505 Equiv. | 1 | 25 | 14 | 60 ~ 400 | 1200 | 3.8 | EN 1.7242 Equiv. | Standard (S2) | 2 ~ 25 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | [Con flangia] con flangia rotonda | 6 | EN 1.3505 Equiv. | 1 | 25 | 14 | 60 ~ 400 | 1200 | 3.8 | EN 1.7242 Equiv. | LG2 | 2 ~ 9 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | [Con flangia] con flangia rotonda | 6 | EN 1.3505 Equiv. | 1 | 25 | 14 | 60 ~ 400 | 1200 | 3.8 | EN 1.7242 Equiv. | ET-100K | 2 ~ 9 | 3 ~ 5 |
Loading...
Profilo estremità albero (sinistra) | Con gradino | Profilo estremità albero (destra) | Standard | Tipo | Pieni |
---|---|---|---|---|---|
Coppia | Coppia media | Lunghezza chiocciola | Standard | Precarico | Standard |
Grado di precisione | Grado standard | Tipo di ricircolo sfere | Tipo singolo |
Configura
Proprietà di base
Tipo di dado
D.E. albero D(φ)
Materiale dell'albero
Numero di dadi(pz.)
Lunghezza complessiva chiocciola(mm)
D.E. dado(φ)
Lunghezza complessiva albero L(mm)
Materiale della chiocciola
Grasso
F(mm)
P(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali