Sistemi con guide a V / Pista doppia (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Sistemi con guide a V/Pista doppia:Immagine relativa
Tipo Materiale Trattamento superficie Durezza
BVGUREN 1.1191 equiv.Ossido nero58HRC (a 90°)
BVGURSEN 1.4125 equiv.-52HRC (a 90°)

Specifiche

Codice componente-L
BVGUR25-90
Codice componenteL Incrementi di 50mm(W)W1TN
±1.0
P
±0.2
d
TipoN.
BVGUR
BVGURS
2590~1740
(Per le dimensioni L, vedere il prezzo di listino.)
(25)25.744.5 20505.5 
44(44)44.746.0 7.0 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BVGUR25-[90-1740/50]
BVGUR44-[90-1740/50]
BVGURS25-[90-1440/50]
BVGURS44-[90-1440/50]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSN. Materiale L
(mm)
1 7 giorni 1025EN 1.1191 Equiv.90 ~ 1740
1 7 giorni 1044EN 1.1191 Equiv.90 ~ 1740
1 7 giorni 1025EN 1.4125 Equiv.90 ~ 1440
1 7 giorni 1044EN 1.4125 Equiv.90 ~ 1440

Loading...

  1. 1

Prodotti complementari

Supporto tecnico