Giunti flottanti / Attacco rapido / [Filettati] Circolari (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Giunti flottanti/Attacco rapido/[Filettati] Circolari:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficieDurezza
FJCLMEN 1.1191 Equiv.Nitrurazione in bagno di sale500HV~
Il trattamento Nitrurazione in bagno di sale può causare un colore non omogeneo, che non influisce sul funzionamento meccanico.
Per i dettagli del trattamento Nitrurazione in bagno di sale, P.1907

Specifiche

Cod. comp.-T
FJCLM4-0.7-4
Giunti flottanti/Attacco rapido/[Filettati] Circolari:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
FJCLM4-0.7-[3,​4]
FJCLM5-0.8-[4,​5,​6]
FJCLM6-1.0-[4,​6]
FJCLM8-1.25-[6,​8]
FJCLM10-1.5-8
FJCLM16-2.0-12
FJCLM20-2.5-15
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura di collegamento nominale M
(mm)
Larghezza cava T
(mm)
1 7 giorni 10[M3–M8] M43 ~ 4
1 7 giorni 10[M3–M8] M54 ~ 6
1 7 giorni 10[M3–M8] M64 ~ 6
1 7 giorni 10[M3–M8] M86 ~ 8
1 7 giorni 10[M10–M18] M108
1 7 giorni 10[M10–M18] M1612
1 7 giorni 10[M20–M26] M2015

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Giunti flottanti Tipo di attacco, lato cilindro Filettature Materiale prigioniero EN 1.1191 Equiv.
Trattamento superficie Nitrurazione in bagno di sale

Prodotti complementari

Supporto tecnico