Nylon Cable Clip (4-Step Adjusting System)【100 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Nylon Cable Clip (4-Step Adjusting System)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Specifiche] Un serracavo con nastro biadesivo che può essere regolato su 4 livelli - Può essere attaccato a qualsiasi parte di prodotti in metallo o plastica, ecc. con nastro biadesivo.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)
  • Flame-Retardant

● A bundling tool for cables and electric wires.
● The binding diameter can be adjusted in 4 stages, allowing tightening suitable to the binding diameter.
● It can be unlocked with one touch, which is convenient when carrying out maintenance.
● You can fix exactly the position of plastic or metal parts to your desire with this double-sided tape.

* The appearance and specifications are subject to change without notice.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Specifiche

Nylon Cable Clip (4-Step Adjusting System):Related Image

1 Pack Unit 100-piece Pack
Model NumberØABCDEFWeight
(g / Piece)
AP-0810-100P7.9 ~ 10.325.422.219.11.610.22.0
AP-1013-100P10.0 ~ 12.531.827.819.11.610.22.5
AP-1316-100P12.6 ~ 15.43731.818.43.012.14.0
AP-1720-100P16.5 ~ 20.142.037253.112.67.0
AP-2225-100P22.2 ~ 25.441.843.521.63.111.36.5
●For the latest information regarding standard unit price, quantity slide unit price, shipment days, etc., refer to the Misumi VONA e-catalog.
●Depending on the quantity of your order, delivery time may require an estimate.

Più Informazioni

Nylon Cable Clip (4-Step Adjusting System):Related Image
Nylon Cable Clip (4-Step Adjusting System):Related Image

Specifications
Material66 Nylon UL94V-2
Operating Temperature Range-40°C ~ +85°C
ColorBlack
Codice componente
AP-0810-100P
AP-1013-100P
AP-1316-100P
AP-1720-100P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Inner Diameter (When Fixed)
(φmm)

41.59 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 7.9 ~ 10.3

42.65 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10.0 ~ 12.5

53.37 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 12.6 ~ 15.4

62.49 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 16.5 ~ 20.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material 66 Nylon UL94V-2 Operating Temperature Range(°C) -40 ~ 85 Color Black
Anchoring Method Double-sided Tape Quantity / Pack(Pcs.) 100

Supporto tecnico