Tubo flessibile in plastica, connettore (dritto) (Codici componente)

Tubo flessibile in plastica, connettore (dritto)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Un connettore diritto per la serie RF con guaina protettiva in resina Può essere fissato alla piastra con il controdado in dotazione
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)


● Le viti sono di dimensioni PG standard DIN e CTG (PF).
● Montabile su piastra utilizzando il dado di bloccaggio incluso.
● Numero file UL E86359
● Struttura di protezione IP67

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Tabella delle specifiche

Tolleranza ±0,2
ModelloTubo applicabile
Pagina prodotto
Misura viteMin.
Diametro interno
⌀A
Massimo
Diametro esterno
⌀B
Vite
Lunghezza
C
Lunghezza complessiva
D
Esagono
Apertura chiave
Peso
(g)
Vite
Diametro esterno
⌀G
Pannello
Diametro foro di montaggio
RQG9-PF16RF-9CTG1610.0271439.0184.520.921
RQG11-PF16RF-1112.541.0216
RQG16-PF16RF-1616.029.545.52710
RQG21-PF22RF-21CTG2220.53748.0341426.427
RQG29-PF28RF-29CTG2827.5441652.0402233.234
RQG36-PF36RF-36CTG3635.0521857.0493141.942.5
RQG48-PF54RF-48CTG5448.5662160.5604259.660
RQG-P7RF-7PG77.0171032.515.53.512.513
RQG-PG9RF-9PG910.02035.0184.515.215.5
RQG-PG11RF-11PG1112.52337.021618.619
RQG-PG16RF-16PG1617.029.51243.5271022.523
RQG-PG21RF-21PG2123.53746.0341428.329
RQG-PG29RF-29PG2930.54448.0402237.037.5
RQG-PG36RF-36PG3636.55250.5493147.047.5
RQG-PG48RF-48PG4848.5641554.0604259.360

Panoramica delle specifiche

MaterialeNylon 6 UL94V-0
Gamma di temperature di esercizioDa -30 °C a +100 °C
Standard applicabiliIEC204 CDIN ED60204
ColoreNero
Livello di protezioneIP67
Codice componente
RQG9-PF16
RQG11-PF16
RQG16-PF16
RQG21-PF22
RQG29-PF28
RQG36-PF36
RQG48-PF54
RQG-P7
RQG-PG9
RQG-PG11
RQG-PG16
RQG-PG21
RQG-PG29
RQG-PG36
RQG-PG48
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSScrew Size Suitable Tube Panel Mounting Hole
(φ(mm))

7.65 €

2 Disponibile 5 giorni 10CTG16RF-921

7.83 €

1 Disponibile 5 giorni 10CTG16RF-1121

8.59 €

1 Disponibile 5 giorni 10CTG16RF-1621

11.13 €

1 Disponibile 5 giorni 10CTG22RF-2127

13.90 €

1 Disponibile 5 giorni 10CTG28RF-2934

22.93 €

1 Disponibile 5 giorni 10CTG36RF-3642.5

29.59 €

1 Disponibile 5 giorni 10CTG54RF-4860

7.83 €

2 Disponibile 5 giorni 10PG7RF-713

7.83 €

2 Disponibile 5 giorni 10PG9RF-915.5

7.85 €

1 Disponibile 5 giorni 10PG11RF-1119

8.68 €

1 Disponibile 5 giorni 10PG16RF-1623

11.73 €

1 Disponibile 5 giorni 10PG21RF-2129

15.06 €

1 Disponibile 5 giorni 10PG29RF-2937.5

24.87 €

1 Disponibile 5 giorni 10PG36RF-3647.5

31.53 €

1 Disponibile 5 giorni 10PG48RF-4860

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Nylon 6 UL94V-0 Operating Temperature Range(°C) −30 to 100 Applicable Standards IEC204 CDIN ED60204
Color Nero

Supporto tecnico