Blocco meccanico MT, con parete sottile (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MR-6-12
MR-8-15
MR-10-18
MR-12-20
MR-14-22
MR-15-23
MR-16-24
MR-17-25
MR-18-26
MR-19-27
MR-20-28
MR-22-32
MR-24-34
MR-25-34
MR-28-39
MR-30-41
MR-32-43
MR-35-47
MR-38-50
MR-40-53
MR-42-55
MR-45-59
MR-48-62
MR-50-65
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. foro albero d
(Ø)
Gamma coppia ammessa
(N•m)
Diam. mozzo D1
(Ø)
Coppia ammessa
(N•m)
Gamma carico di spinta ammessa
(kN)
Min. D.E. mozzo D2 (per EN 1.1181 Equiv.)
(Ø)
Lunghezza complessiva W
(mm)
Diam. esterno A
(Ø)

47.61 €

1 5 giorni 1062.0–20.012113.45232223

46.50 €

1 5 giorni 10820.1–50.015256.09282728

47.04 €

1 5 giorni 101020.1–50.018448.7131.52731.5

52.13 €

1 5 giorni 101250.1–70.020538.7133.52733.5

53.63 €

1 5 giorni 101450.1–70.022618.7135.52735.5

56.63 €

1 5 giorni 1015100.1–150.02311515.3413238.5

58.19 €

1 5 giorni 1016100.1–150.02412315.3423239.5

61.63 €

1 5 giorni 1017100.1–150.02513115.3423240.5

56.60 €

1 5 giorni 1018200.1–300.02621023.2593646

59.72 €

1 5 giorni 1019200.1–300.02722123.2593647

62.07 €

1 5 giorni 1020200.1–300.02823323.2593648

65.43 €

1 5 giorni 1022200.1–300.03225623.2543852

66.75 €

1 5 giorni 1024200.1–300.03427923.2563854

68.28 €

1 5 giorni 1025200.1–300.03429123.2563854

68.87 €

1 5 giorni 1028300.1–500.03948834.8664259

72.02 €

1 5 giorni 1030500.1–700.04152334.8674261

80.21 €

1 5 giorni 1032500.1–700.04355834.8684263

75.13 €

1 5 giorni 1035700.1–1000.04781346.4794467

75.13 €

1 5 giorni 1038700.1–1000.05088346.4814470

79.02 €

1 5 giorni 1040700.1–1000.05392946.4844473

76.44 €

1 5 giorni 1042700.1–1000.05597646.4854475

83.78 €

1 5 giorni 10451000.1–3000.059191084.510358.584

81.33 €

1 5 giorni 10481000.1–3000.062204084.510558.587

94.66 €

1 5 giorni 10501000.1–3000.065212084.510758.590

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Parete sottile Centraggio Disponibile Materiale corpo EN 1.1191 Equiv.
Trattamento superficie NA Struttura di serraggio Manicotto rastremato Metodo di serraggio Meccanico (A cuneo)
Numero di bulloni di serraggio Multiplo

Supporto tecnico