Anelli di bloccaggio / acciaio inox / scanalato / SSC-SL (Codici componente - Download CAD)

Anelli di bloccaggio / acciaio inox / scanalato / SSC-SL
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Optimal for fixing positioning for stainless steel sprockets, timing pulleys, etc. Clamp provides effective and sturdy mounting.
· Includes one bolt.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SSC0510SL
SSC0610SL
SSC0810SL
SSC0815SL
SSC1010SL
SSC1015SL
SSC1210SL
SSC1215SL
SSC1310SL
SSC1315SL
SSC1515SL
SSC1612SL
SSC1615SL
SSC2012SL
SSC2015SL
SSC2512SL
SSC2515SL
SSC3015SL
SSC3515SL
SSC4018SL
SSC4518SL
SSC5022SL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. foro albero φD D.E. Larghezza totale B

7.02 €

1 6 giorni 52010

7.02 €

1 Disponibile 6 giorni 62010

10.99 €

1 10 giorni 82510

12.95 €

1 Disponibile 6 giorni 83015

12.75 €

1 Disponibile 6 giorni 103010

15.62 €

1 Disponibile 6 giorni 103515

12.73 €

1 Disponibile 6 giorni 123010

17.24 €

1 Disponibile 6 giorni 123515

12.71 €

1 Disponibile 6 giorni 133010

17.23 €

1 Disponibile 6 giorni 133515

18.29 €

1 Disponibile 6 giorni 154015

16.22 €

1 Disponibile 6 giorni 163512

18.27 €

1 11 giorni 164015

18.81 €

1 11 giorni 204012

20.93 €

1 11 giorni 204515

20.57 €

1 11 giorni 254512

24.40 €

1 11 giorni 255015

28.70 €

1 Disponibile 6 giorni 305515

33.83 €

1 11 giorni 356015

48.96 €

1 Disponibile 6 giorni 407018

53.33 €

1 11 giorni 457518

70.82 €

1 11 giorni 508522

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di serraggio Fenditura Caratteristiche Standard Materiale Acciaio inox
Trattamento superficie Senza trattamento superficie Parete spessa Standard Lavorazione superficie laterale NA

Supporto tecnico