Serie FA-0806 (Ammortizzatori, Molle a gas) (Codici componente - Download CAD)

Serie FA-0806 (Ammortizzatori, Molle a gas)
  • Sconto volumi elevati
Our standard characteristic adjustable dampers, with wide outer thread range from M8 to M42, and variable shock absorbing characteristics.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FA-0806-C
FA-0806-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza complessiva
(mm)
Tappo

68.75 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1058Disponibile

66.11 €

1 Disponibile 6 giorni 1053NA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale/parti correlate Corpo principale Struttura Regolabile Corsa(mm) 6
Diametro filettatura esterna M8 Vite di montaggio nominale [M] 8 Massima energia assorbita(J) 1.4
Struttura a orifizi Orifizio singolo Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo principale Acciaio inox
Velocità massima di collisione(m/s) 2 Velocità minima di collisione(m/s) 0.3 Max massa equivalente(kgf) 15
Massima resistenza(N) 670 Forza di ritorno asta del pistone (N)(N) 9 Massimo ciclo operativo(ciclo/min) 45
Diametro esterno(Ø) 8 Grado di disallineamento angolare ammesso(gradi) ±2,5 Quantità massima di energia assorbita al minuto(J/min) 36.7
Gamma di temperature di esercizio(°C) -5::70

Supporto tecnico