Serie FA-1212C (Ammortizzatori, Molle a gas) (Codici componente - Download CAD)

Serie FA-1212C (Ammortizzatori, Molle a gas)
Small dampers of which main components are made from resin by adopting our unique bellofram seal method. Five-type properties according to the use conditions are available.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FA-1212C1-C
FA-1212C2-C
FA-1212C3-C
FA-1212C4-C
FA-1212C5-C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMassima energia assorbita
(J)
Velocità massima di collisione
(m/s)
Max massa equivalente
(kgf)
Massima resistenza
(N)
Massimo ciclo operativo
(ciclo/min)
Quantità massima di energia assorbita al minuto
(J/min)

8.73 €

1 6 giorni 100.2911.52454514.7

8.73 €

1 6 giorni 100.49132944514.7

8.73 €

1 6 giorni 1011529455.0

8.73 €

1 6 giorni 1010.77.529455.0

8.73 €

1 9 giorni 1010.51029455.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale/parti correlate Corpo principale Struttura Tipo fisso Corsa(mm) 12
Diametro filettatura esterna M12 Vite di montaggio nominale [M] 12 Struttura a orifizi Con ammortizzatore
Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo principale Resina Velocità minima di collisione(m/s) 0.1
Lunghezza complessiva(mm) 70 Forza di ritorno asta del pistone (N)(N) 2.45 Diametro esterno(Ø) 16
Grado di disallineamento angolare ammesso(gradi) ±2,5 Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::50 Tappo Disponibile

Supporto tecnico