Serie FA-4250YD / FWM-4250YBD (Ammortizzatori, Molle a gas) (Codici componente - Download CAD)

Serie FA-4250YD / FWM-4250YBD (Ammortizzatori, Molle a gas)
Our standard characteristic adjustable dampers, with wide outer thread range from M8 to M42, and variable shock absorbing characteristics.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FA-4250YD-C
FWM-4250YBD-C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSStruttura a orifizi Velocità massima di collisione
(m/s)
Velocità minima di collisione
(m/s)
Max massa equivalente
(kgf)

207.18 €

1 11 giorni 10A più orifizi30.7390

207.18 €

1 11 giorni 10A più orifizi irregolari20.33500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale/parti correlate Corpo principale Struttura Regolabile Corsa(mm) 50
Diametro filettatura esterna M42 Vite di montaggio nominale [M] 42 Massima energia assorbita(J) 441
Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo principale Acciaio Lunghezza complessiva(mm) 212.5
Massima resistenza(N) 27030 Forza di ritorno asta del pistone (N)(N) 83.3 Massimo ciclo operativo(ciclo/min) 10
Diametro esterno(Ø) 42 Grado di disallineamento angolare ammesso(gradi) 2.5 Quantità massima di energia assorbita al minuto(J/min) 2744
Gamma di temperature di esercizio(°C) -5::70 Tappo Disponibile

Supporto tecnico