Serie FPD-1070 / 1060 / 1050 / 1030 (Ammortizzatori, Molle a gas) (Codici componente - Download CAD)

Serie FPD-1070 / 1060 / 1050 / 1030 (Ammortizzatori, Molle a gas)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Small, low-cost damper by adopting resin for main components. Available in four types of which stroke is 70 mm max. with rich characteristic variations.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FPD-1030A1-CW
FPD-1030A1-SW
FPD-1030A2-CW
FPD-1030A3-CW
FPD-1030B1-CW
FPD-1030B2-SW
FPD-1030B3-SW
FPD-1050A1-CW
FPD-1050A2-CW
FPD-1050A3-CW
FPD-1050B2-CW
FPD-1050B3-SW
FPD-1060A1-CW
FPD-1060A1-SW
FPD-1060A2-CW
FPD-1060A2-SW
FPD-1060A3-CW
FPD-1060A3-SW
FPD-1070B1-CW
FPD-1070B1-SW
FPD-1070B2-CW
FPD-1070B3-CW
FPD-1070B3-SW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCorsa
(mm)
Velocità massima di collisione
(m/s)
Lunghezza complessiva
(mm)
Forza di ritorno asta del pistone (N)
(N)
Carico Tappo Autoreset stelo pistone

8.64 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10300.3106.15Specifiche per basso carico (spinta bassa)DisponibileDisponibile

8.17 €

4.49 €

1 Stesso giorno

Stock

10300.3103.15Specifiche per basso carico (spinta bassa)NADisponibile

8.12 €

1 94 giorni 10300.3106.15Specifiche per carico medio (spinta media)DisponibileDisponibile

8.12 €

1 6 giorni 10300.3106.15Specifiche per carico elevato (spinta elevata)DisponibileDisponibile

8.09 €

4.29 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10300.3106.11.5Specifiche per basso carico (spinta bassa)DisponibileNA

7.98 €

4.63 €

1 Stesso giorno

Stock

10300.3103.11.5Specifiche per carico medio (spinta media)NANA

7.92 €

4.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10300.3103.11.5Specifiche per carico elevato (spinta elevata)NANA

8.62 €

1 94 giorni 10500.51566Specifiche per basso carico (spinta bassa)DisponibileDisponibile

8.62 €

1 94 giorni 10500.51566Specifiche per carico medio (spinta media)DisponibileDisponibile

8.62 €

1 94 giorni 10500.51566Specifiche per carico elevato (spinta elevata)DisponibileDisponibile

8.43 €

1 94 giorni 10500.51561.5Specifiche per carico medio (spinta media)DisponibileNA

8.48 €

4.83 €

1 Stesso giorno

Stock

10500.51531.5Specifiche per carico elevato (spinta elevata)NANA

8.81 €

1 94 giorni 10600.51766Specifiche per basso carico (spinta bassa)DisponibileDisponibile

8.62 €

1 94 giorni 10600.51736Specifiche per basso carico (spinta bassa)NADisponibile

8.81 €

1 14 giorni 10600.51766Specifiche per carico medio (spinta media)DisponibileDisponibile

8.62 €

1 94 giorni 10600.51736Specifiche per carico medio (spinta media)NADisponibile

8.81 €

1 94 giorni 10600.51766Specifiche per carico elevato (spinta elevata)DisponibileDisponibile

8.62 €

1 94 giorni 10600.51736Specifiche per carico elevato (spinta elevata)NADisponibile

8.85 €

5.13 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10700.51861.5Specifiche per basso carico (spinta bassa)DisponibileNA

8.62 €

5.60 €

1 Stesso giorno

Stock

10700.51831.5Specifiche per basso carico (spinta bassa)NANA

9.08 €

5.18 €

1 Stesso giorno

Stock

10700.51861.5Specifiche per carico medio (spinta media)DisponibileNA

9.24 €

4.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10700.51861.5Specifiche per carico elevato (spinta elevata)DisponibileNA

8.67 €

5.03 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10700.51831.5Specifiche per carico elevato (spinta elevata)NANA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale/parti correlate Corpo principale Struttura Tipo fisso Struttura a orifizi Con ammortizzatore
Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo principale Resina Diametro esterno(Ø) 10
Gamma di temperature di esercizio(°C) 5::40

Supporto tecnico